Page top

NX-EC0□□□

NXシリーズ インクリメンタルエンコーダ入力ユニット

NX-EC0□□□

同期したエンコーダ情報と時刻情報の取得でより高精度なタイミング制御が可能

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
NX-EC0112 インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH (NPN), 電圧入力, 外部入力数 3, スクリューレスクランプ端子台 2D / 3D
NX-EC0122 インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH (PNP), 電圧入力, 外部入力数 3, スクリューレスクランプ端子台 2D / 3D
NX-EC0132 インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH, ラインレシーバ入力, 外部入力数 3 (NPN), スクリューレスクランプ端子台 2D / 3D
NX-EC0142 インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 1CH, ラインレシーバ入力, 外部入力数 3 (PNP), スクリューレスクランプ端子台 2D / 3D
NX-EC0212 インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 2CH (NPN), 電圧入力, スクリューレスクランプ端子台 2D / 3D
NX-EC0222 インクリメンタルエンコーダ入力ユニット, 2CH (PNP), 電圧入力, スクリューレスクランプ端子台 2D / 3D
NX-AUX02 誤挿入防止ピン 2D / 3D
NX-TBA122 端子台 12点 電流容量10A 列番号印刷 A/B 2D / 3D
NX-TBA162 端子台 16点 電流容量10A 列番号印刷 A/B 2D / 3D
NX-TBB122 端子台 12点 電流容量10A 列番号印刷 C/D 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら