• オープンコレクタ出力タイプ、ラインドライバ出力タイプのインクリメンタルエンコーダの接続が可能
• 最速通信周期125usでの高速なリモートI/O制御が可能 *1
• NX1P2 CPU ユニットまたはEtherCATカプラユニット使用で、フリーランリフレッシュ方式、タスク周期優先リフレッシュ方式 *2、入出力同期リフレッシュ方式の選択が可能
• コントローラNJ/NX/NY5シリーズのMC機能モジュール使用により、軸として扱いモーション制御命令で利用可能
• ラッチ機能搭載(内部信号1点、外部入力信号2点)
• パルス周期測定機能搭載
• 32ビットカウンタ(80000000~7FFFFFFFHEX)
• 最大計数速度4MHz(ラインレシーバ:4MHz、 オープンコレクタ:500KHz)
• 変化時刻取得機能搭載
• カウンタの最大値、最小値の設定が可能
• EtherNet/IP™カプラに装着してCJシリーズとの接続が可能
*1. 形NX701-□□□□と形NX-ECC203、形NX-EC01□□の組み合わせになります。
*2. タスク周期優先リフレッシュ方式が使用できるのは、形NX-ECC203との組み合わせです。
Sysmacは、オムロン株式会社製FA機器製品の日本及びその他の国における商標または登録商標です。
EtherCAT®は、ドイツBeckhoff Automation GmbHによりライセンスされた特許取得済み技術であり登録商標です。EtherNet/IP™はODVAの商標です。
その他、記載されている会社名と製品名などにつきましては、各社の登録商標または商標です。