適合規格について

形式ごとの最新の適合規格は、icon_01「規格認証/適合」または、当社営業担当者に確認してください。

位置インタフェース:インクリメンタルエンコーダ入力ユニット

商品名称 仕様 形式
チャネル数 外部入力数 最大応答
周波数
I/Oリフレッシュ方式 I/Oエントリ
マッピング数*
インクリメンタル
エンコーダ入力
ユニット
csm001057424_lu_1_1
1(NPN) 3(NPN) 500kHz フリーラン
リフレッシュ方式、
入出力同期
リフレッシュ方式、
タスク周期優先
リフレッシュ方式
1/1 形NX-EC0112
1(PNP) 3(PNP) 形NX-EC0122
1 3(NPN) 4MHz 形NX-EC0132
3(PNP) 形NX-EC0142
2(NPN) なし 500kHz 2/2 形NX-EC0212
2(PNP) 形NX-EC0222

オプション品

商品名称 仕様 形式
誤挿入防止ピン 10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個) 形NX-AUX02

商品名称 仕様 形式
端子数 列番号印刷 接地端子 電流容量
端子台 12 A/B なし 10A 形NX-TBA122
16 A/B なし 10A 形NX-TBA162
12 C/D なし 10A 形NX-TBB122

付属品

付属品はありません。