ボールを溝で保持するボールスプライン構造(下図右)を採用。
振動や衝撃に対してボールの打が起きにくい構痕が内部につくなどの故障要因造になっています。従来方式(下図左)と比較して、耐荷重性が高く、非常に滑らかな摺動動作が長期安定して持続します。
スマート接触センサ
「このセンサでちゃんと検出できるかな?」「表示の見やすさって実際はどうなんだろう」 こんな疑問も実機でお試しになれば一気に解決! 形式選定や取り付けに関するサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2023/09/01
ボールを溝で保持するボールスプライン構造(下図右)を採用。
振動や衝撃に対してボールの打が起きにくい構痕が内部につくなどの故障要因造になっています。従来方式(下図左)と比較して、耐荷重性が高く、非常に滑らかな摺動動作が長期安定して持続します。
IP67に加え、磁気検出方式を採用。万が一 、水や油、結露が 検出部分に侵入しても、光学式のように光が 遮られることが ありません。そのため、厳しい環境下でも安定検 出が可能です。
*1.ライトアングルタイプのホースエルボを装着してエアーホースを取りつけた場合のみ。
*3. センサヘッドのコード、プリアンプ- アンプ間接続コードの仕様。
* E9NC-TH5S(左)、E9NC-TH5L(右)
*上記接続例の場合
センサ通信ユニットE3NW-ECTにE9NC-TA0をワンタッチで接続 可能。同時計測や複数工程での計測が簡単に実現できます。また アナログ出力タイプに比べて省配線なので、配線工数を削減できます。
*1. オムロンのNJシリーズをEtherCATでご使用の場合。
CC-Linkは最大16台となります。
FB(ファンクションブロック)を、上位機種に追加するだけで、 各種演算が簡単にできます。
*2. 三菱電機製Qシリーズ、Lシリーズ用のFBをご用意しています。
詳しくは販売員までお問い合わせください。
情報更新 : 2023/09/01
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.