センサヘッド

形状 ストレートタイプ 形E9NC-TH5S 形E9NC-TH12S
ライトアングルエアータイプ 形E9NC-TH5L 形E9NC-TH12L
フランジタイプ/ストレートタイプ 形E9NC-TH5SF 形E9NC-TH12SF
フランジタイプ/
ライトアングルエアータイプ
形E9NC-TH5LF 形E9NC-TH12LF
測定範囲(可動範囲) 5mm 12mm
分解能 0.1μm
精度*1 1μm
測定力*1 上方位 0.35±0.25N 0.4±0.3N
横方位 0.4±0.25N 0.5±0.3N
下方位 0.45±0.25N 0.6±0.3N
表示灯(プリアンプ部) 動作表示灯(青色/赤色)
周囲温度範囲 動作時:-10~+55℃、保存時:-20~+60℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
最大応答速度 80m/min
原点検出速度 80m/min
原点位置 スピンドル押出し位置(最下点)より1±0.5mm
振動(耐久) 100m/s2(20~2,000Hz) X、Y、Z各方向 20min
衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造 ヘッド部 ライトアングルエアータイプ IEC規格 IP67
ホースエルボを装着してエアーホースを取りつけた場合のみ)
ストレートタイプ -
プリアンプ部 -
摺動回数 9,200万回(当社独自の評価方法による)
測定子 超鋼球面付き、ねじ切りサイズM2.5
接続方式 コネクタ中継タイプ(ヘッド-プリアンプ間:2m)
材質 ヘッド部 ステンレス(SUS303)
ゴムブーツ ニトリルゴム(NBR)
プリアンプ部 ABS
測定子接触部*2 超鋼
コード PVC
エアー用ホースエルボ(付属品)
(ライトアングルエアータイプのみ)
黄銅、ニッケルメッキ
締め付けナット、波座金
(フランジタイプのみ)
締め付けナット:ステンレス(SUS410)、波座金:SK5
質量(梱包状態/本体のみ) 約340g/約110g
付属品 【共通】スパナ、取扱説明書
【ライトアングルエアータイプ】ホースエルボ
【フランジタイプ】締め付けナット、波座金、クランプスパナ、回り止めピン

*1. 周囲温度20℃の時の値です。
*2. 付属の形E9NC-TB1(φ3測定子)の場合です。

アンプユニット

タイプ 通信タイプ ON/OFF出力タイプ
NPN出力 形E9NC-TA0 形E9NC-TA21
PNP出力 形E9NC-TA51
接続方式 センサ通信ユニット用コネクタ コード引き出しタイプ
入出力 出力 - *1 2出力
外部入力 1入力
電源電圧 センサ通信ユニットを通して
コネクタより供給
DC10~30V リップル(p-p)10%含む
表示分解能 最小0.1μm
消費電力*2 電源電圧24V時
通常モード:2,040mW以下(消費電流85mA以下)
エコ機能ON:1,800mW以下(消費電流75mA以下)
エコ機能LO:1,920mW以下(消費電流80mA以下)
制御出力*3 - 負荷電源電圧 DC30V以下、
オープンコレクタ出力形
負荷電流:2出力合計100mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、
負荷電流10~100mA:2V以下)
オフ状態電流0.1mA以下
外部入力 - *4参照
表示灯 7セグディスプレイ(白色)
GO表示灯(橙色)、HIGH/LOW表示灯(橙色)、NO/NC表示灯(橙色)、
PRST表示灯(緑色)、ST表示灯(青色)
保護回路 電源逆接保護、出力短絡保護 電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
応答時間 最速モード(SHS) 動作・復帰:各3ms
高速モード(HS) 動作・復帰:各10ms
標準モード(Stnd) 動作・復帰:各100ms
ギガモード(GIGA) 動作・復帰:各1,000ms
しきい値設定 スマートチューニング【2点エリアチューニング/公差チューニング/2点チューニング/
1点チューニング】またはマニュアル調整
バンク数 4
機能 出力モード選択 通常出力/ハイブリッド出力(HIGH/GO/LOW/エラーの2bit組み合わせによる出力)
プリセット マイナス表示可能
設定リセット*5 イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能
エコモード*6 OFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点
灯)から選択可能
バンク切替設定 BANK1~4から選択可能
原点使用設定 使用の有無選択可能
ディレクション 切り替え可能
出力設定 通常モード/エリア検出モードから選択可能
外部入力設定 - プリセット、BANK切替、入力OFF、チューニング
から選択可能
表示桁数 0.0001mm~1mm単位まで設定可能
ヒス幅設定 - 標準設定もしくはユーザ設定から選択可能、
ユーザ設定の場合、ヒス幅0~9999.9999まで
設定可能
最大連結台数 形E3NW-ECT使用時 30台*7
形E3NW-CCL使用時 16台
30台
周囲温度範囲 動作時:1~2台連結時:0~55℃、
3~10台連結時:0~50℃、
11~16台連結時:0~45℃、
17~30台連結時:0~40℃
保存時:-30~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:1~2台連結時:-25~+55℃、
3~10台連結時:-25~+50℃、
11~16台連結時:-25~+45℃、
17~30台連結時:-25~+40℃
保存時:-30~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 150m/s2 X、Y、Z各方向3回 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
質量(梱包状態/本体のみ) 約65g/約25g 約115g/約75g
材質 ケース ポリカーボネート(PC)
カバー ポリカーボネート(PC)
コード - PVC
付属品 取扱説明書

*1. 2つのセンサ出力がネットワークを通してPLCに割り付きます。PLCのネットワーク経由での操作により、各種設定変更・検出値読み出しが可能です。
*2. 電源電圧10~30V時
       通常モード:2,250mW以下(電源電圧30V時 消費電流75mA以下/電源電圧10V時 消費電流155mA以下)
       エコ機能ON:2,010mW以下(電源電圧30V時 消費電流67mA以下/電源電圧10V時 消費電流135mA以下)
       エコ機能LO:2,130mW以下(電源電圧30V時 消費電流71mA以下/電源電圧10V時 消費電流145mA以下)
*3. 4台以上連結時は、2出力合計20mA以下
*4. 入力に関する詳細は、以下となります。

有接点入力(リレー、スイッチ) 無接点入力(トランジスタ) 入力時間*4-1
NPNタイプ ON時:0Vに短絡(流出電流:1mA以下)
OFF時:開放、またはVccに短絡
ON時:1.5V以下(流出電流:1mA以下)
OFF時:Vcc-1.5V~Vcc(漏れ電流:0.1mA以下)
ON:9ms以上
OFF:20ms以上
PNPタイプ ON時:Vccに短絡(吸込電流:3mA以下)
OFF時:開放、または0Vに短絡
ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸込電流:3mA以下)
OFF時:1.5V以下(漏れ電流:0.1mA以下)

*4-1.外部入力でチューニングを選択した時のみ、ON/OFF共に25ms以上。
*5. BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。
*6. エコ機能LOは2014年8月生産分より追加。
*7. オムロンNJシリーズと接続した場合。