(単位:mm)

指定なき寸法公差:公差等級 IT16

センサヘッド

*センサヘッドのコード最小曲げ半径は以下のとおりです。
      繰り返し屈曲:50mm
      固定屈曲:20mm

形E9NC-TH5S

形E9NC-TH5L

形E9NC-TH5SF

取りつけ穴加工寸法(推奨):φ9.7±0.15

形E9NC-TH5LF

取りつけ穴加工寸法(推奨):φ9.7±0.15

形E9NC-TH12S

形E9NC-TH12L

形E9NC-TH12SF

取りつけ穴加工寸法(推奨):φ9.7±0.15

形E9NC-TH12LF

取りつけ穴加工寸法(推奨):φ9.7±0.15

アンプユニット

通信タイプ

形E9NC-TA0

ON/OFF出力タイプ

形E9NC-TA21
形E9NC-TA51

アクセサリ(別売)

測定子

形E9NC-TB1

形E9NC-TB2

形E9NC-TB3

接続コード

形E9NC-TXC05
形E9NC-TXC5
形E9NC-TXC10
形E9NC-TXC20

ゴムブーツ

形E9NC-G5

形E9NC-G12

取りつけ金具(アンプユニット用)

形E39-L143

材質 : ステンレス(SUS304)

DINレール

形PFP-100N
形PFP-50N

材質 : アルミニウム

形PFP-100N2

材質 : アルミニウム

エンドプレート

形PFP-M

材質 : 鉄、 亜鉛メッキ