Page top

E9NC-T

スマート接触センサ

E9NC-T

壊れにくく、省スペース・高機能な 接触センサ

※ Web特別価格提供品

テスト機無料貸出サービス

「このセンサでちゃんと検出できるかな?」「表示の見やすさって実際はどうなんだろう」 こんな疑問も実機でお試しになれば一気に解決! 形式選定や取り付けに関するサポートも行っていますので、お気軽にご相談ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E9NC-TH5L センサヘッド ライトアングルエアータイプ 測定範囲5mm 分解能0.1µm 2D / 3D
E9NC-TH5LF センサヘッド フランジ/ライトアングルエアータイプ 測定範囲5mm 分解能0.1µm 2D / 3D
E9NC-TH5S センサヘッド ストレートタイプ 測定範囲5mm 分解能0.1µm 2D / 3D
E9NC-TH5SF センサヘッド フランジ/ストレートタイプ 測定範囲5mm 分解能0.1µm 2D / 3D
E9NC-TH12L センサヘッド ライトアングルエアータイプ 測定範囲12mm 分解能0.1µm 2D / 3D
E9NC-TH12LF センサヘッド フランジ/ライトアングルエアータイプ 測定範囲12mm 分解能0.1µm 2D / 3D
E9NC-TH12S センサヘッド ストレートタイプ 測定範囲12mm 分解能0.1µm 2D / 3D
E9NC-TH12SF センサヘッド フランジ/ストレートタイプ 測定範囲12mm 分解能0.1µm 2D / 3D
E9NC-TA0 アンプユニット センサ通信用コネクタタイプ 2D / 3D
E9NC-TA21 アンプユニット コード引き出しタイプ NPN出力 2D / 3D
E9NC-TA51 アンプユニット コード引き出しタイプ PNP出力 2D / 3D
E9NC-TB1 Φ3測定子 2D / 3D
E9NC-TB2 ナイロン測定子 2D / 3D
E9NC-TB3 平面度用測定子 2D / 3D
E9NC-TXC05 プリアンプ-アンプ間接続コード 0.5m 2D / 3D
E9NC-TXC5 プリアンプ-アンプ間接続コード 5m 2D / 3D
E9NC-TXC10 プリアンプ-アンプ間接続コード 10m 2D / 3D
E9NC-TXC20 プリアンプ-アンプ間接続コード 20m 2D / 3D
E9NC-G5 ゴムブーツ E9NC-TH5□用 2D / 3D
E9NC-G12 ゴムブーツ E9NC-TH12□用 2D / 3D
E3NW-CCL CC-Link通信ユニット 2D / 3D
E3NW-DS 分散ユニット 2D / 3D
E3NW-ECT EtherCAT通信ユニット 2D / 3D
E39-G27 E3NW-ECT用コネクタ保護キャップ 2D / 3D
E39-L143 センサ取付金具 2D / 3D
PFP-50N DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N2 DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm 2D / 3D
PFP-M エンドプレート 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら