標準タイプ、高機能タイプ

タイプ 標準 高機能 高機能
NPN出力 形E3NX
-FA11
形E3NX
-FA6
形E3NX
-FA11-5 *1
形E3NX
-FA21
形E3NX
-FA7
形E3NX
-FA7TW
形E3NX
-FA24
――
PNP出力 形E3NX
-FA41
形E3NX
-FA8
―― 形E3NX
-FA51
形E3NX
-FA9
形E3NX
-FA9TW
形E3NX
-FA54
形E3NX
-FA54TW
接続方式 コード
引き出し
省配線
コネクタ
コード
引き出し
コード
引き出し
省配線
コネクタ
省配線コネクタ M8コネクタ
入出力 出力 1出力 2出力 1出力 2出力 1出力 2出力
外部入力 ―― 1入力 1入力 ―― 1入力 ――
光源(発光波長) 赤色4元素発光ダイオード(625nm)
電源電圧 DC10~30V リップル(p-p) 10%含む
消費電力*2 電源電圧24V時
【標準タイプ】
通常モード:840mW以下(消費電流35mA以下)、
エコ機能ON:650mW以下(消費電流27mA以下)、 エコ機能LO:750mW以下(消費電流31mA以下)
【高機能タイプ】
通常モード:920mW以下(消費電流38mA以下)、
エコ機能ON:680mW以下(消費電流28mA以下)、エコ機能LO:800mW以下(消費電流33mA以下)
制御出力 負荷電源電圧:DC30V以下、オープンコレクタ出力形(NPN/PNP出力形式によって異なります)
負荷電流:1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下
      負荷電流10~100mA:2V以下)
オフ状態電流:0.1mA以下
外部入力 ―― * 3参照 ―― * 3参照 ――
表示灯 7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)
表示方向:通常/反転表示切替可能
OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)
OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
保護回路 電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
応答
時間
最速モード(SHS) 動作・復帰:1出力タイプ 各30μs(形E3NX-FA11-5の最速モード(SHS2)は各60μs)
      2出力タイプ 各32μs
高速モード(HS) 動作・復帰:各250μs
標準モード(Stnd) 動作・復帰:各1ms
ギガパワーモード(GIGA) 動作・復帰:各16ms
感度調整 スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/
パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整
最大連結台数 30台
相互
干渉
防止
台数
*4
最速モード(SHS) 0台
注. 検出機能を最速モード(SHS2)に選択した場合、形E3NX-FA11-5は2台、その他の形式を最速モード(SHS)に選択した場合、
  相互干渉防止機能は無効となります。
高速モード(HS) 10台
標準モード(Stnd) 10台
ギガパワーモード(GIGA) 10台
機能 オートパワー
コントロール(APC)
あり(常時有効)
ダイナミックパワー
コントロール(DPC)
あり
タイマ タイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから選択可能
1ms~9999ms
ゼロリセット マイナス表示可能(しきい値もシフトします)
設定リセット *5 イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能
エコモード OFF(デジタル表示点灯)/ECO  ON(デジタル表示消灯)/ECO  LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能
バンク切替設定 BANK1~4から選択可能
パワーチューニング設定 ON/OFF、電源起動時実行から選択可能
出力1設定 通常検出モード、エリア検出モード、微分検出モードから選択可能
出力2設定 ―― 通常検出モード、
アラーム出力モード、
エラー出力モード、
微分検出モードから
選択可能
―― 通常検出モード、
アラーム出力モード、
エラー出力モード、
微分検出モード
から選択可能
―― 通常検出モード、
アラーム出力モード、
エラー出力モード、
微分検出モード
から選択可能
外部入力設定 ―― 入力OFF、
チューニング、
パワーチューニング、
投光OFF、センサOFF、
ゼロリセット、
BANK切替から選択可能
―― 入力OFF、
チューニング、
パワーチューニング、
投光OFF、
センサOFF、
ゼロリセット、
BANK切替から選択可能
――
ヒス幅設定 標準設定もしくはユーザ設定から選択可能、ユーザ設定の場合、ヒス幅 0~9999まで設定可能
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:20,000lx以下、太陽光:30,000lx以下
周囲温度範囲 *6 動作時:
1~2台連結時:-25~+55℃、
3~10台連結時:-25~+50℃、
11~16台連結時:-25~+45℃、
17~30台連結時:-25~+40℃
保存時: -30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
設置環境 汚損度 3(IEC60947-1による)
絶縁抵抗 20MΩ以上 (DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
質量(梱包状態/本体のみ) 約115g/約75g 約60g/約20g 約115g/約75g 約115g/約75g 約60g/約20g 約65g/約25g
材質 ケース ポリカーボネート(PC)
カバー ポリカーボネート(PC)
コード 塩化ビニル(PVC)
MTTFD *7 230年 220年 220年 210年 110年 210年 220年 210年
付属品 取扱説明書

*1. SHS2モードにて相互干渉防止2台可能なタイプです。
   PLCのネットワーク経由での操作により、各種設定変更・検出値読み出しが可能です。
*2. 電源電圧10~30V時
  【標準タイプ】
    通常モード:990mW以下(電源電圧30V時 消費電流33mA以下/電源電圧10V時 消費電流65mA以下)
    エコ機能ON :780mW以下(電源電圧30V時 消費電流26mA以下/電源電圧10V時 消費電流42mA以下)
    エコ機能LO :840mW以下(電源電圧30V時 消費電流28mA以下/電源電圧10V時 消費電流45mA以下)
  【高機能タイプ】
    通常モード:1,020mW以下(電源電圧30V時 消費電流34mA以下/電源電圧10V時 消費電流67mA以下)
    エコ機能ON :810mW以下(電源電圧30V時 消費電流27mA以下/電源電圧10V時 消費電流44mA以下)
    エコ機能LO :870mW以下(電源電圧30V時 消費電流29mA以下/電源電圧10V時 消費電流48mA以下)
*3. 入力に関する詳細は、以下となります。

有接点入力(リレー、スイッチ) 無接点入力(トランジスタ) 入力時間 *3-1
NPNタイプ ON時:0Vに短絡(流出電流:1mA以下)
OFF時:開放、またはVccに短絡
ON時:1.5V以下(流出電流:1mA以下)
OFF時:Vcc-1.5V~Vcc(漏れ電流:0.1mA以下)
ON:9ms以上
OFF:20ms以上
PNPタイプ ON時:Vccに短絡(吸込電流:3mA以下)
OFF時:開放、または0Vに短絡
ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸込電流:3mA以下)
OFF時:1.5V以下(漏れ電流:0.1mA以下)

*3-1.外部入力でチューニングまたはパワーチューニングを選択した時のみ、ON/OFF共に25ms以上。
*4. チューニングしても台数に変更はありません。
   形E3NX、形E3NCの相互干渉防止台数のうち最も少ない台数となります。
   各形式の相互干渉防止台数と応答速度を確認してください。
*5. BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。
*6. 連結台数が11台以上の場合、周囲温度範囲が50℃未満となります。
*7. MTTFDは参考値であり、寿命を保証するものではありません。MTTFD=MTTF×2で算出しています。

高機能IO-Linkタイプ、赤外タイプ

タイプ 高機能IO-Link 赤外タイプ
NPN出力 ―― ―― 形E3NX-FAH11 形E3NX-FAH6
PNP出力 形E3NX-FA51-IL3 形E3NX-FA54-IL3 形E3NX-FAH41 形E3NX-FAH8
接続方式 コード引き出し M8コネクタ コード引き出し 省配線コネクタ
入出力 出力 2出力 1出力
外部入力 1入力(出力2と切替式) ――
光源(発光波長) 赤色4元素発光ダイオード(625nm) 赤外発光ダイオード(870nm)
電源電圧 DC10~30V リップル(p-p) 10%含む、Class2 DC10~30V リップル(p-p) 10%含む
消費電力 *1 電源電圧24V時
【高機能IO-Linkタイプ】
通常モード:780mW以下(消費電流32mA以下)
エコ機能ON:580mW以下(消費電流24mA以下)、エコ機能LO:680mW以下(消費電流28mA以下)
【赤外タイプ】
通常モード:1080mW以下(消費電流45mA以下)
エコ機能ON:920mW以下(消費電流38mA以下)、エコ機能LO:1020mW以下(消費電流42mA以下)
制御出力 負荷電源電圧:
DC30V以下(Class2)、オープンコレクタ出力形
負荷電流:
1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下 
      負荷電流10~100mA:2V以下)
オフ状態電流:0.1mA以下
負荷電源電圧:
DC30V以下、オープンコレクタ出力形
(NPN/PNP出力形式によって異なります)
負荷電流:
1~3台連結時100mA以下、4台以上連結時20mA以下
(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下 
      負荷電流10~100mA:2V以下 )
オフ状態電流:0.1mA以下
外部入力 *2参照 ――
表示灯 7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)
表示方向:通常/反転表示切替可能
OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)
OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
保護回路 源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護
応答時間 最速モード(SHS) 動作・復帰:50μs
注1. 出力1モードはエリア検出モード、P-b/PEAK/CFdrを
使用することができません。
2. 通常50μsの応答ですが、高速での繰り返し応答は
最小170μsとなります。
動作・復帰:各30μs
高速モード(HS) 動作・復帰:各250μs
標準モード(Stnd) 動作・復帰:各1ms
ギガパワーモード(GIGA) 動作・復帰:各16ms
感度調整 スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度チューニング/
パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整
最大連結台数 30台
相互干渉
防止台数
*3
最速モード(SHS) 0台
高速モード(HS) 10台
標準モード(Stnd) 10台
ギガパワーモード(GIGA) 10台
機能 オートパワー
コントロール(APC)
あり(常時有効)
ダイナミックパワー
コントロール(DPC)
あり
タイマ タイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから選択可能
1ms~9999ms
ゼロリセット マイナス表示可能(しきい値もシフトします)
設定リセット イニシャルリセット(工場出荷時の状態) イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/
ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能 *4
エコモード OFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能
バンク切替設定 ―― BANK1~4から選択可能
パワーチューニング設定 ON/OFFから選択可能
出力1設定 通常検出モード、エリア検出モード、微分検出モード、
無効から選択可能
通常検出モード、エリア検出モードから選択可能
出力2設定 通常検出モード、アラーム出力モード、エラー出力モード、
微分検出モード、スマートベリファイ出力モード、無効から選択可能
――
外部入力設定 入力OFF、チューニング、パワーチューニング、投光OFF、
ゼロリセット、スマートベリファイから選択可能
――
ヒス幅設定 標準設定もしくはユーザ設定から選択可能、ユーザ設定の場合、ヒス幅0~9999まで設定可能
スマートベリファイ あり ――
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:20,000lx以下、太陽光:30,000lx以下
周囲温度範囲 *5 動作時:
1~2台連結時:-25~+55℃、
3~10台連結時:-25~+50℃、
11~16台連結時:-25~+45℃、
17~30台連結時:-25~+40℃
保存時: -30~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
設置環境 汚損度 3(IEC60947-1による)
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
質量(梱包状態/本体のみ) 約115g/約75g 約65g/約25g 約115g/約75g 約60g/約20g
材質 ケース ポリカーボネート(PC)
カバー ポリカーボネート(PC)
コード 塩化ビニル(PVC)
IO-Link
通信仕様
IO-Link仕様 Ver.1.1 ――
伝送速度 COM3:230.4kbps ――
データ長 PDサイズ:4byte ――
最小サイクルタイム 1.1ms ――
MTTFD *6 210年 200年 360年
付属品 取扱説明書、インデックスリスト 取扱説明書

*1. 電源電圧10~30V時
  【高機能IO-Linkタイプ】
   通常モード:780mW以下(電源電圧30V時 消費電流26mA以下/電源電圧10V時 消費電流62mA以下)
   エコ機能ON :580mW以下(電源電圧30V時 消費電流20mA以下/電源電圧10V時 消費電流39mA以下)
   エコ機能LO :680mW以下(電源電圧30V時 消費電流23mA以下/電源電圧10V時 消費電流42mA以下)
  【赤外タイプ】
   通常モード:1260mW以下(電源電圧30V時 消費電流42mA以下/電源電圧10V時 消費電流80mA以下)
   エコ機能ON :1050mW以下(電源電圧30V時 消費電流35mA以下/電源電圧10V時 消費電流60mA以下)
   エコ機能LO :1140mW以下(電源電圧30V時 消費電流38mA以下/電源電圧10V時 消費電流70mA以下)
*2. 入力に関する詳細は、以下となります。

有接点入力(リレー、スイッチ) 無接点入力(トランジスタ) 入力時間 *2-1
PNPタイプ ON時:Vccに短絡(吸込電流:3mA以下)
OFF時:開放、または0Vに短絡
ON時:Vcc-1.5V~Vcc(吸込電流:3mA以下)
OFF時:1.5V以下(漏れ電流:0.1mA以下)
ON:9ms以上
OFF:20ms以上

*2-1.外部入力でチューニングまたはパワーチューニングを選択した時のみ、ON/OFF共に25ms以上。
*3. チューニングしても台数に変更はありません。形E3NX、形E3NCの相互干渉防止台数のうち最も少ない台数となります。
   各形式の相互干渉防止台数と応答速度を確認してください。
*4. BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。
*5. 連結台数が11台以上の場合、周囲温度範囲が50℃未満となります。
*6. MTTFDは参考値であり、寿命を保証するものではありません。MTTFD=MTTF×2で算出しています。

アナログ出力タイプ、センサ通信ユニットタイプ

タイプ アナログ出力 センサ通信ユニット
NPN出力 形E3NX-FA11AN 形E3NX-FA10 形E3NX-FA0 形E3NX-FAH0
PNP出力 形E3NX-FA41AN 形E3NX-FA40
接続方式 コード引き出し センサ通信ユニット用
コネクタ
コード引き出し
センサ通信ユニット用コネクタ
入出力 出力 2出力 1出力 ―― *1
外部入力 ―― ――
光源(発光波長) 赤色4元素発光ダイオード(625nm) 赤外発光ダイオード
(870nm)
電源電圧 DC10~30V 
リップル(p-p)10%含む
センサ通信ユニットを通してコネクタより供給
消費電力 *2 電源電圧24V時
通常モード:960mW以下
(消費電流40mA以下)
エコ機能ON:770mW以下
(消費電流32mA以下)
エコ機能LO:870mW以下
(消費電流36mA以下)
電源電圧24V時
通常モード:920mW以下
(消費電流38mA以下)
エコ機能ON:680mW以下
(消費電流26mA以下)
エコ機能LO :800mW以下
(消費電流33mA以下)
電源電圧24V時
通常モード:1080mW以下
(消費電流45mA以下)
エコ機能ON:920mW以下
(消費電流38mA以下)
エコ機能LO:1020mW以下
(消費電流42mA以下)
制御出力 負荷電源電圧:DC30V以下、
オープンコレクタ出力形
(NPN/PNP出力 形式によって異なります)
負荷電流:
1~3台連結時100mA以下、
4台以上連結時20mA以下
(残留電圧
 負荷電流10mA未満:1V以下、
 負荷電流10~100mA:2V以下)
オフ状態電流:0.1mA以下
――
アナログ出力(参考値) 電圧出力:DC1~5V
(接続負荷10kΩ以上)
温度特性:0.3%F.S./℃
――
表示灯 7セグディスプレイ(サブデジタル表示:緑色+メインデジタル表示:白色)
表示方向:通常/反転表示切替可能
OUT表示灯(橙色)、L/D表示灯(橙色)、ST表示灯(青色)、DPC表示灯(緑色)
OUT選択表示灯(橙色)(2出力のみ)
保護回路 電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護 電源逆接保護、出力短絡保護
制御出力
応答時間
最速モード(SHS) 動作・復帰:各80μs 動作・復帰:各32μs
高速モード(HS) 動作・復帰:各250μs 動作・復帰:各250μs
標準モード(Stnd) 動作・復帰:各1ms 動作・復帰:各1ms
ギガパワーモード(GIGA) 動作・復帰:各16ms 動作・復帰:各16ms
感度調整 スマートチューニング【2点チューニング/フルオートチューニング/位置決めチューニング/最大感度
チューニング/パワーチューニング/パーセントチューニング(-99%~+99%)】またはマニュアル調整
最大連結台数 30台 16台 形E3NW-ECT使用時 30台
(オムロンNJシリーズと接続した場合)
形E3NW-CRT使用時 16台
(注. 形E3NX-FAH0は接続できません)
形E3NW-CCL使用時 16台
相互干渉
防止台数
*3
最速モード(SHS) 0台(検出機能を最速モード(SHS)に選択した場合は、相互干渉防止機能は無効となります。)
高速モード(HS) 10台
標準モード(Stnd) 10台
ギガパワーモード(GIGA) 10台
機能 オートパワー
コントロール(APC)
あり(常時有効)
ダイナミックパワー
コントロール(DPC)
あり
タイマ タイマ機能無効/オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/オンオフディレイから選択可能
1ms~9999ms
ゼロリセット マイナス表示可能(しきい値もシフトします)
設定リセット *4 イニシャルリセット(工場出荷時の状態)/ユーザリセット(セーブした状態)から選択可能
エコモード OFF(デジタル表示点灯)/ECO ON(デジタル表示消灯)/ECO LO(デジタル表示暗点灯)から選択可能
バンク切替設定 BANK1~4から選択可能
センサOFF設定 ―― ON、OFFから選択可能 ――
パワーチューニング設定 ON/OFFから選択可能
出力1設定 通常検出モード、エリア検出モード、微分検出モード(形E3NX-FA10/40のみ)から選択可能
出力2設定 アナログスケーリング、
アナログオフセットから選択可能
―― 通常検出モード、アラーム出力モード、
エラー出力モード、微分検出モード
(形E3NX-FA0のみ)から選択可能
ヒス幅設定 標準設定もしくはユーザ設定から選択可能、ユーザ設定の場合、ヒス幅 0~9999まで設定可能
使用周囲照度 受光面照度 白熱ランプ:20,000lx以下、太陽光:30,000lx以下
周囲温度範囲 *5 動作時:
1~2台連結時:-25~+55℃、
3~10台連結時:-25~+50℃、
11~16台連結時:-25~+45℃、
17~30台連結時:-25~+40℃
保存時: -30~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:
1~2台連結時:0~55℃、
3~10台連結時:0~50℃、
11~16台連結時:0~45℃、
保存時:-30~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
動作時:
1~2台連結時:0~55℃、
3~10台連結時:0~50℃、
11~16台連結時:0~45℃、
17~30台連結時:0~40℃
保存時:-30~+70℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時・保存時:上記周囲温度範囲にて、各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
高度 2,000m以下
設置環境 汚染度3
絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 150m/s2 X、Y、Z各方向 3回
質量(梱包状態/本体のみ) 約115g/約75g 約95g/約45g 約65g/約25g 約65g/約25g
材質 ケース ポリカーボネート(PC)
カバー ポリカーボネート(PC)
コード 塩化ビニル(PVC)
MTTFD *6 210年 ――
付属品 取扱説明書

*1. 2つのセンサ出力がネットワークを通してPLCに割り付きます。
   PLCのネットワーク経由での操作により、各種設定変更・検出値読み出しが可能です。
*2. 電源電圧10~30V時
  【アナログ出力タイプ】
    通常モード:1080mW以下(電源電圧30V時 消費電流36mA以下/電源電圧10V時 消費電流75mA以下)
    エコ機能ON :840mW以下(電源電圧30V時 消費電流28mA以下/電源電圧10V時 消費電流55mA以下)
    エコ機能 LO :960mW以下(電源電圧30V時 消費電流32mA以下/電源電圧10V時 消費電流65mA以下)
*3. チューニングしても台数に変更はありません。
   形E3NX、形E3NCの相互干渉防止台数のうち最も少ない台数となります。
   各形式の相互干渉防止台数と応答速度を確認してください。
*4. BANKはユーザリセットにてリセット、ならびにユーザセーブにてセーブされません。
*5. 連結台数が11台以上の場合、周囲温度範囲が50℃未満となります。
*6. MTTFDは参考値であり、寿命を保証するものではありません。MTTFD=MTTF×2で算出しています。

検出距離

標準タイプ、高機能タイプ、高機能IO-Linkタイプ、アナログ出力タイプ

ねじ型

検出方式 検出方向 サイズ 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 ライトアングル M4 形E32-T11N 2M 3,000 1,500 1,050 280
形E32-LT11N 2M 4,000 *1 4,000 *1 3,450 920
ストレート 形E32-T11R 2M 3,000 1,500 1,050 280
形E32-LT11 2M 4,000 *1 4,000 *1 4,000 *1 1,080
形E32-LT11R 2M 4,000 *1 4,000 *1 3,450 920
反射形 ライトアングル M3 形E32-C31N 2M 160 75 69 14
形E32-C21N 2M 440 190 130 39
M4 形E32-D21N 2M 1,260 520 360 100
M6 形E32-C11N 2M 1,170 520 480 100
形E32-LD11N 2M 1,260 520 360 100
ストレート M3 形E32-D21R 2M 210 90 60 16
形E32-C31 2M 490 220 150 44
形E32-C31M 1M
M4 形E32-D211R 2M 210 90 60 16
M6 形E32-D11R 2M 1,260 520 360 100
形E32-CC200 2M 2,100 900 600 180
形E32-LD11 2M 1,290 540 370 110
形E32-LD11R 2M 1,260 520 360 100

*1. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

円柱型

検出方式 サイズ 検出方向 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 φ1 トップビュー 形E32-T223R 2M 670 370 220 60
φ1.5 形E32-T22B 2M 1,020 600 330 90
φ3 形E32-T12R 2M 3,000 1,500 1,050 280
サイドビュー 形E32-T14LR 2M 1,120 670 390 100
反射形 φ1.5 トップビュー 形E32-D22B 2M 210 90 60 16
φ1.5+φ0.5 形E32-D43M 1M 42 18 12 4
φ3 形E32-D22R 2M 210 90 60 16
形E32-D221B 2M 450 210 130 40
形E32-D32L 2M 1,050 450 300 90
φ3+φ0.8 形E32-D33 2M 100 45 30 8

フラット型

検出方式 検出方向 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 トップビュー 形E32-T15XR 2M 3,000 1,500 1,050 280
サイドビュー 形E32-T15YR 2M 1,120 670 390 100
フラットビュー 形E32-T15ZR 2M
反射形 トップビュー 形E32-D15XR 2M 1,260 520 360 100
サイドビュー 形E32-D15YR 2M 300 150 78 24
フラットビュー 形E32-D15ZR 2M

スリーブ型

検出方式 検出方向 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 サイドビュー 形E32-T24R 2M 250 150 75 20
形E32-T24E 2M 670 370 220 60
トップビュー 形E32-T33 1M 220 130 75 20
形E32-T21-S1 2M 760 450 250 68
形E32-TC200BR 2M 3,000 1,500 1,050 280
反射形 サイドビュー 形E32-D24R 2M 100 45 30 8
形E32-D24-S2 2M 180 79 67 14
トップビュー 形E32-D43M 1M 42 18 12 4
形E32-D331 2M 21 9 6 2
形E32-D33 2M 100 45 30 8
形E32-D32-S1 0.5M 94 40 27 7
形E32-D31-S1 0.5M
形E32-DC200F4R 2M 210 90 60 16
形E32-D22-S1 2M 370 160 100 30
形E32-D21-S3 2M
形E32-DC200BR 2M 1,260 520 360 100
形E32-D25-S3 2M 370 160 100 30

小スポット反射

種類 スポット径 中心距離
(mm)
形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
可変
スポット
φ0.1~0.6 6~15 形E32-C42 1M+形E39-F3A 6~15mmでスポット径φ0.1~0.6mm
φ0.3~1.6 10~30 形E32-C42 1M+形E39-F17 10~30mmでスポット径φ0.3~1.6mm
平行光 φ4 0~20 形E32-C31 2M+形E39-F3C 0~20mmでスポット径φ4mm以下
形E32-C31N 2M+形E39-F3C
一体型 φ0.1 5 形E32-C42S 1M 5mmでスポット径φ0.1mm
φ6 50 形E32-L15 2M 50mmでスポット径φ6mm
小スポット φ0.1 7 形E32-C41 1M+形E39-F3A-5 7mmでスポット径φ0.1mm
φ0.5 形E32-C31 2M+形E39-F3A-5 7mmでスポット径φ0.5mm
形E32-C31N 2M+形E39-F3A-5
φ0.2 17 形E32-C41 1M+形E39-F3B 17mmでスポット径φ0.2mm
φ0.5 形E32-C31 2M+形E39-F3B 17mmでスポット径φ0.5mm
形E32-C31N 2M+形E39-F3B
φ3 50 形E32-CC200 2M+形E39-F18 50mmでスポット径φ3mm
形E32-C11N 2M+形E39-F18

ハイパワー

種類 検出方向 開口角 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形
一体型
ライトアングル 15° 形E32-LT11N 2M 4,000 *2 4,000 *2 3,450 920
トップビュー 10° 形E32-T17L 10M 20,000 *1 20,000 *1 20,000 *1 8,000
15° 形E32-LT11 2M 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,080
形E32-LT11R 2M 4,000 *2 4,000 *2 3,450 920
サイドビュー 30° 形E32-T14 2M 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,800
透過形
レンズ装着
ライトアングル 12° 形E32-T11N 2M+形E39-F1 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 2,000
6° 形E32-T11N 2M+形E39-F16 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 3,600
トップビュー 12° 形E32-T11R 2M+形E39-F1 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 2,000
6° 形E32-T11R 2M+形E39-F16 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 3,600
サイドビュー 60° 形E32-T11R 2M+形E39-F2 2,170 1,200 750 200
トップビュー 12° 形E32-T11 2M+形E39-F1 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,860
6° 形E32-T11 2M+形E39-F16 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2
サイドビュー 60° 形E32-T11 2M+形E39-F2 3,450 1,980 1,290 320
トップビュー 12° 形E32-T51R 2M+形E39-F1 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,500
6° 形E32-T51R 2M+形E39-F16 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2
サイドビュー 60° 形E32-T51R 2M+形E39-F2 2,100 1,080 750 200
トップビュー 12° 形E32-T81R-S 2M+形E39-F1 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,000
6° 形E32-T81R-S 2M+形E39-F16 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,800
サイドビュー 60° 形E32-T81R-S 2M+形E39-F2 1,500 820 540 140
トップビュー 12° 形E32-T61-S 2M+形E39-F1 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 1,800
6° 形E32-T61-S 2M+形E39-F16 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 3,100
サイドビュー 60° 形E32-T61-S 2M+形E39-F2 2,520 1,350 900 240
トップビュー 12° 形E32-T51 2M+形E39-F1-33 4,000 *2 4,000 *2 3,450 1,400
6° 形E32-T51 2M+形E39-F16 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2 4,000 *2
反射形
一体型
トップビュー 4° 形E32-D16 2M 40~4,200 40~2,100 40~1,350 40~720

*1. ファイバ長が片側10mのため、20,000mmとしています。
*2. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

狭視界

検出方式 検出方向 開口角 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 サイドビュー 1.5° 形E32-A03 2M 4,000 * 1 2,670 1,800 500
形E32-A03-1 2M
3.4° 形E32-A04 2M 1,920 1,020 670 200
4° 形E32-T24SR 2M 4,000 * 1 3,300 2,190 580
形E32-T24S 2M 4,000 * 1 3,900 2,610 700
形E32-T22S 2M 4,000 * 1 4,000 * 1 3,750 1,000

*1. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

背景をとらずに検出

検出方式 検出方向 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
限定反射形 フラットビュー 形E32-L16-N 2M 0~15 0~12
形E32-L24S 2M 0~4
サイドビュー 形E32-L25L 2M 5.4~9(中心7.2)

透明体検出(回帰反射形)

検出方式 特長 サイズ 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
回帰反射形 フィルム検出 M3 形E32-C31 2M+
形E39-F3R+形E39-RP37
370 300 -
角型 ―― 形E32-R16 5M 150~1,500
ねじ型 M6 形E32-R21 2M 10~370 10~250
ナット型 形E32-LR11NP 2M+
形E39-RP1
2,020 1,800 1,500 550

透明体検出(限定反射形)

検出方式 特長 検出方向 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
限定反射形 小型 フラットビュー 形E32-L24S 2M 0~4
標準 形E32-L16-N 2M 0~15 0~12
ガラス基板
アライメント70℃
形E32-A08 2M 10~20 -
標準/長距離 形E32-A12 2M 12~30 -
サイドビュー形状 サイドビュー 形E32-L25L 2M 5.4~9(中心7.2)
ガラス基板
マッピング70℃
トップビュー 形E32-A09 2M 15~38 -

耐薬品/耐油

検出方式 種類 検出方向 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 耐油 ライトアングル 形E32-T11NF 2M 4,000 *1 4,000 *1 4,000 *1 2,200
耐薬品/油 トップビュー 形E32-T12F 2M 4,000 *1 4,000 *1 4,000 *1 1,600
形E32-T11F 2M 4,000 *1 4,000 *1 3,900 1,000
サイドビュー 形E32-T14F 2M 2,100 1,200 750 200
耐薬品/油150℃ トップビュー 形E32-T51F 2M 4,000 *1 4,000 *1 2,700 700
反射形 半導体:洗浄・現像・
エッチング60℃
トップビュー 形E32-L11FP 5M レンズ先端から8~20mm (推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから19~31mm (推奨検出距離:22mm)
半導体:剥離85℃ 形E32-L11FS 5M レンズ先端から8~20mm (推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから32~44mm (推奨検出距離:35mm)
耐薬品/油 形E32-D12F 2M - *2 280 190 60
ケーブルのみ耐薬品 形E32-D11U 2M 1,260 520 360 100

*1. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。
*2. 検出物体が無くてもフッ素樹脂に反射して入光状態になります。

耐屈曲

検出方式 サイズ 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 φ1.5 形E32-T22B 2M 1,020 600 330 90
M3 形E32-T21 2M
M4 形E32-T11 2M 3,750 2,020 1,350 360
角型 形E32-T25XB 2M 750 450 250 70
反射形 φ1.5 形E32-D22B 2M 210 90 60 16
M3 形E32-D21 2M
φ3 形E32-D221B 2M 450 210 130 40
M4 形E32-D21B 2M
M6 形E32-D11 2M 1,260 520 360 100
角型 形E32-D25XB 2M 360 150 90 30

耐熱

検出方式 耐熱温度 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 100℃ 形E32-T51R 2M 2,400 1,200 840 225
150℃ 形E32-T51 2M 4,000 * 1 2,250 1,500 400
200℃ 形E32-T81R-S 2M 1,500 820 540 140
350℃ 形E32-T61-S 2M 2,520 1,350 900 240
反射形 100℃ 形E32-D51R 2M 1,000 420 280 80
150℃ 形E32-D51 2M 1,680 670 480 144
200℃ 形E32-D81R-S 2M 630 270 180 54
300℃ 形E32-A08H2 2M 10~20 -
形E32-A09H2 2M 20~30(中心25) -
350℃ 形E32-D611-S 2M 630 270 180 54
形E32-D61-S 2M
400℃ 形E32-D73-S 2M 420 180 120 36

*1. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

エリア検出

検出方式 タイプ 検出幅 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 エリア 11mm 形E32-T16PR 2M 4,000 * 1 2,550 1,680 440
形E32-T16JR 2M 4,000 * 1 2,250 1,440 380
30mm 形E32-T16WR 2M 4,000 * 1 3,900 2,550 680
反射形 アレイ 11mm 形E32-D36P1 2M 1,050 450 300 90

*1. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

液面レベル検出

検出方式 パイプ径 特長 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
パイプ
取りつけ
φ3.2/6.4/9.5 安定残量検出 形E32-A01 5M 適用パイプ:φ3.2/6.4/9.5の透明パイプ、推奨肉厚1mm
φ8~10 複数連装使用 形E32-L25T 2M 適用パイプ:φ8~10mmの透明パイプ、推奨肉厚1mm
制限なし 大型パイプ 形E32-D36T 5M 適用パイプ:透明パイプ、径の制限なし
接液
(耐熱200℃)
―― ―― 形E32-D82F1 4M 接液タイプ

耐真空

検出方式 耐熱温度 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 120℃ 形E32-T51V 1M 1,080 600 390 100
形E32-T51V 1M+E39-F1V 2,000 * 1 2,000 * 1 2,000 * 1 520
200℃ 形E32-T84SV 1M 2,000 * 1 1,420 960 260

*1. ファイバ長が片側1mのため、2,000mmとしています。

FPD/半導体/太陽電池業界

検出方式 アプリケーション 使用温度 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
限定反射形 ガラス有無検出 70℃ 形E32-L16-N 2M 0~15 0~12
ガラス基板
アライメント
形E32-A08 2M 10~20 -
300℃ 形E32-A08H2 3M
70℃ 形E32-A12 2M 12~30 -
ガラス基板
マッピング
形E32-A09 2M 15~38 -
300℃ 形E32-A09H2 2M 20~30(中心25) -
WET工程
(洗浄、現像、
エッチング)
60℃ 形E32-L11FP 5M レンズ先端から8~20mm (推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから19~31mm (推奨検出距離:22mm)
WET工程 (剥離) 85℃ 形E32-L11FS 5M レンズ先端から8~20mm (推奨検出距離:11mm)
取付穴中心Aから32~44mm (推奨検出距離:35mm)
透過形 ウエハマッピング 70℃ 形E32-A03 2M 4,000 *1 2,670 1,800 500
形E32-A03-1 2M
形E32-A04 2M 1,920 1,020 670 200
形E32-T24SR 2M 4,000 *1 3,300 2,190 580
形E32-T24S 2M 4,000 *1 3,900 2,610 700

*1. ファイバ長が片側2mのため、4,000mmとしています。

赤外タイプ

ねじ型

検出方式 検出方向 サイズ 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 ライトアングル M4 形E32-T11N 2M 280 190 130 55
ストレート 形E32-T11R 2M
反射形 ストレート M3 形E32-C31 2M 50 37 25 8.5
M6 形E32-D11R 2M 120 90 60 21
形E32-CC200 2M 200 150 100 35

円柱型

検出方式 サイズ 検出方向 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 φ3 トップビュー 形E32-T12R 2M 280 190 130 55
サイドビュー 形E32-T14LR 2M 100 75 80 21
反射形 φ3 トップビュー 形E32-D32L 2M 100 75 50 17

フラット型

検出方式 検出方向 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 トップビュー 形E32-T15XR 2M 280 190 130 55
サイドビュー 形E32-T15YR 2M 100 75 80 21
フラットビュー 形E32-T15ZR 2M
反射形 トップビュー 形E32-D15XR 2M 120 90 60 21
サイドビュー 形E32-D15YR 2M 28 20 13 5
フラットビュー 形E32-D15ZR 2M

スリーブ型

検出方式 検出方向 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形 トップビュー 形E32-TC200BR 2M 280 190 130 55
反射形 トップビュー 形E32-DC200BR 2M 120 90 60 21

ハイパワー

種類 検出方向 開口角 形式 検出距離(mm)
GIGAモード 標準モード 高速モード 最速モード
透過形一体型 サイドビュー 30° 形E32-T14 2M 1800 1200 820 360