ファイバアンプ

分類 接続方式 形状 入出力 形式
NPN出力 PNP出力
標準タイプ コード引き出し(2m) 3161_lu_1_1 1出力 形E3NX-FA11 2M 形E3NX-FA41 2M
形E3NX-FA11-5 2M *1 ――
省配線コネクタ 3161_lu_1_2 1出力 形E3NX-FA6 形E3NX-FA8
高機能タイプ コード引き出し(2m) 3161_lu_1_3 2出力
+
1入力
形E3NX-FA21 2M 形E3NX-FA51 2M
IO-Link
+
入出力
―― 形E3NX-FA51-IL3 2M New
省配線コネクタ 3161_lu_1_4 1出力
+
1入力
形E3NX-FA7 形E3NX-FA9
2出力 形E3NX-FA7TW 形E3NX-FA9TW
M8コネクタ 3161_lu_1_6 1出力
+
1入力
形E3NX-FA24 形E3NX-FA54
2出力 ―― 形E3NX-FA54TW
IO-Link
+
入出力
―― 形E3NX-FA54-IL3 New
赤外タイプ コード引き出し(2m) 3161_lu_1_7 1出力 形E3NX-FAH11 2M 形E3NX-FAH41 2M
省配線コネクタ 3161_lu_1_8 1出力 形E3NX-FAH6 形E3NX-FAH8
アナログ出力
タイプ
コード引き出し(2m) 3161_lu_1_9 2出力 形E3NX-FA11AN 2M 形E3NX-FA41AN 2M
センサ通信
ユニットタイプ
*2
センサ通信ユニット用
コネクタ
3161_lu_1_5 ―― 形E3NX-FA0
形E3NX-FAH0
センサ通信ユニット用
コネクタ
コード引き出し(2m)
3161_lu_1_10 1出力 形E3NX-FA10 2M 形E3NX-FA40 2M

*1. SHS2モードにて相互干渉防止2台可能なタイプです。
*2. ファイバアンプをネットワーク接続する場合は、センサ通信ユニットが必要になります。

アクセサリ(別売)

省配線コネクタ(省配線コネクタタイプ必須)

ファイバアンプに付属しておりませんので、 必ずご注文ください。 ※保護シール付属

種類 形状 コード長 芯線数 形式 適用ファイバアンプ形式
親コネクタ 3161_lu_2_1 2m 4線 形E3X-CN21 形E3NX-FA7
形E3NX-FA7TW
形E3NX-FA9
形E3NX-FA9TW
子コネクタ 3161_lu_2_2 2線 形E3X-CN22
親コネクタ 3161_lu_2_3 3線 形E3X-CN11 形E3NX-FA6
形E3NX-FA8
形E3NX-FAH6
形E3NX-FAH8
子コネクタ 3161_lu_2_4 1線 形E3X-CN12

センサI/Oコネクタ(M8コネクタタイプ必須)

ファイバアンプに付属しておりませんので、必ずご注文ください。

サイズ コードの仕様 形状 コードの種類 形式
M8 標準コード ストレート形
3161_lu_7_1
2m 4線式 形XS3F-M421-402-A
5m 形XS3F-M421-405-A
L形
3161_lu_7_2
2m 形XS3F-M422-402-A
5m 形XS3F-M422-405-A

取りつけ金具

ファイバアンプに付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。

形状 形式 数量
3161_lu_3_1 形E39-L143 1

DINレール

ファイバアンプに付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。

形状 種類 形式 数量
3161_lu_4_1 浅型/全長1m 形PFP-100N 1
浅型/全長0.5m 形PFP-50N
深型/全長1m 形PFP-100N2

エンドプレート

センサ通信ユニットには1組(2個)付属しております。
ファイバアンプに付属しておりませんので、必要に応じてご注文ください。

形状 形式 数量
3161_lu_5_1 形PFP-M 1

カバー

ファイバアンプのカバーです。紛失時などにご注文ください。

形状 形式 数量
3161_lu_8_1 形E39-G25 FOR E3NX-FA 1

関連商品

センサ通信ユニット

種類 形状 形式
EtherCATセンサ通信ユニット 3161_lu_6_1 形E3NW-ECT
CompoNetセンサ通信ユニット 3161_lu_6_3 形E3NW-CRT *1
CC-Linkセンサ通信ユニット 3161_lu_6_4 形E3NW-CCL
分散ユニット*2 3161_lu_6_2 形E3NW-DS

*1. 形E3NX-FAH0は接続できません。
*2. 分散ユニットは全てのセンサ通信ユニットと接続可能です。

EtherCAT®は、ドイツのベッコフオートメーション株式会社がライセンスを供与した登録商標であり、特許取得済みの技術です。
CompoNetは、ODVAの登録商標です。
CC-Linkは、三菱電機株式会社の登録商標で、CC-Link協会が管理する商標です。