(単位:mm)

指定なき寸法公差:公差等級 IT16

ファイバアンプ

コード引き出しタイプ
形E3NX-FA□1(-5)
形E3NX-FA51-IL3
形E3NX-FAH□1
形E3NX-FA□AN

省配線コネクタタイプ
形E3NX-FA6
形E3NX-FA7(TW)
形E3NX-FA8
形E3NX-FA9(TW)
形E3NX-FAH6
形E3NX-FAH8

M8コネクタタイプ
形E3NX-FA24
形E3NX-FA54
形E3NX-FA54TW
形E3NX-FA54-IL3

センサ通信ユニット用コネクタタイプ
形E3NX-FA0/FAH0/FA10/FA40

アクセサリ(別売)

省配線コネクタ

親コネクタ
形E3X-CN11
形E3X-CN21

* E3X-CN11: コード φ4/3芯/標準2m(導体断面積: 0.2mm(2 AWG24)/絶縁体径: φ1.1mm)
  E3X-CN21: コード φ4/4芯/標準2m(導体断面積: 0.2mm(2 AWG24)/絶縁体径: φ1.1mm)

子コネクタ
形E3X-CN12
形E3X-CN22

* E3X-CN12: コード φ2.6/1芯/標準2m(導体断面積: 0.2mm(2 AWG24)/絶縁体径: φ1.1mm)
  E3X-CN22: コード φ4/2芯/標準2m(導体断面積: 0.2mm(2 AWG24)/絶縁体径: φ1.1mm)

センサI/Oコネクタ

ストレートタイプ
形XS3F-M421-40□-A

L形タイプ
形XS3F-M422-40□-A

取りつけ金具
形E39-L143

材質 : ステンレス(SUS304)

DINレール
形PFP-100N
形PFP-50N

材質 : アルミニウム

形PFP-100N2

材質 : アルミニウム

エンドプレート
形PFP-M

材質 : 鉄、 亜鉛メッキ