海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
マイクロリレー
情報更新 : 2014/09/17
海外規格の認証定格値は個別に定める性能値とは異なりますので、ご確認の上ご使用ください。
ファイルNo.E41515
ファイルNo.LR31928
| 形式 | 極数 | 操作コイル定格 | 接点定格 | 試験回数 |
|---|---|---|---|---|
| 形G6E( )-134P( )US | 1c | 3~48V DC | 0.2A 250VAC | 6,000回 |
| 0.6A 125V AC | ||||
| 2A 30V DC | ||||
| 0.6A 125V DC |
| 項目 | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
動作電圧
(V) |
復帰電圧
(V) |
最大許容
電圧(V) |
消費電力
(mW) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 定格電圧(V) | |||||||
| 基準形 | DC | 5 | 40.0 | 125 | 70%以下 | 10%以上 | 190%
(at23℃) |
約200 |
| 6 | 33.3 | 180 | ||||||
| 9 | 22.2 | 405 | ||||||
| 12 | 16.7 | 720 | ||||||
| 24 | 8.3 | 2,880 | ||||||
| 48 | 8.3 | 5,760 | 170%
(at23℃) |
約400 | ||||
| 低感度形 | DC | 5 | 79.4 | 63 | 70%以下 | 10%以上 | 170%
(at23℃) |
約400 |
| 6 | 66.6 | 90 | ||||||
| 9 | 44.3 | 203 | ||||||
| 12 | 33.3 | 360 | ||||||
| 24 | 16.7 | 1,440 | ||||||
| 項目 | 定格電流
(mA) |
コイル抵抗
(Ω) |
セット電圧
(V) |
リセット電圧
(V) |
最大許容
電圧(V) |
消費電力 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接触機構 | 定格電圧
(V) |
セットコイル
(mW) |
リセットコイル
(mW) |
||||||
| クロスバ・
ツイン 接点 |
DC | 5 | 40.0 | 125 | 70%
以下 |
70%
以下 |
190%
(at23℃) |
約200 | 約200 |
| 6 | 33.3 | 180 | |||||||
| 9 | 22.2 | 405 | |||||||
| 12 | 16.7 | 720 | |||||||
| 24 | 8.3 | 2,880 | |||||||
| 項目 | 定格電流(mA) | コイル抵抗(Ω) | セット
電圧(V) |
リセット
電圧(V) |
最大許容
電圧(V) |
消費電力 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類 | 定格電圧
(V) |
セット
コイル |
リセット
コイル |
セット
コイル |
リセット
コイル |
セット
コイル (mW) |
リセット
コイル (mW) |
||||
| 基準形 | DC | 5 | 40.0 | 40.0 | 125 | 125 | 70%
以下 |
70%
以下 |
190%
(at23℃) |
約200 | 約200 |
| 6 | 33.3 | 33.3 | 180 | 180 | |||||||
| 9 | 22.2 | 22.2 | 405 | 405 | |||||||
| 12 | 16.7 | 16.7 | 720 | 720 | |||||||
| 24 | 8.3 | 8.3 | 2,880 | 2,880 | |||||||
| 低感度形 | DC | 5 | 79.4 | 79.4 | 63 | 63 | 70%
以下 |
70%
以下 |
170%
(at23℃) |
約400 | 約400 |
| 6 | 66.6 | 66.6 | 90 | 90 | |||||||
| 9 | 44.3 | 44.3 | 203 | 203 | |||||||
| 12 | 33.3 | 33.3 | 360 | 360 | |||||||
| 24 | 16.7 | 16.7 | 1,440 | 1,440 | |||||||
注1. 定格電流、コイル抵抗はコイル温度が+23℃における値で、公差は±10%です。
注2. 動作特性はコイル温度が+23℃における値です。
注3. 最大許容電圧は、リレーコイルに印加できる電圧の最大値です。
注4. 周囲温度と最大許容電圧の関係は参考データをご参照ください。
| 負荷 | 抵抗負荷 |
誘導負荷 (cosΦ =0.4、L/R=7ms) |
|---|---|---|
| 接点機構 | クロスバ・ツイン | |
| 接点材質 | Au合金+Ag | |
| 定格負荷 | AC125V 0.4A、 DC30V 2A |
AC125V 0.2A、 DC30V 1A |
| 定格通電電流 | 3A | |
| 接点電圧の最大値 | AC250V、DC220V | |
| 接点電流の最大値 | 3A | |
(超音波洗浄対応形も含む)
| 分類 | シングル・ステイブル形 | 1巻線ラッチング形 | 2巻線ラッチング形 | |
|---|---|---|---|---|
| 接触抵抗*1 | 50mΩ以下 | |||
| 動作(セット)時間*2 | 5ms以下(約2.9ms、ただし DC48Vコイルは約2.4ms) |
5ms以下(約2.3ms) | ||
| 復帰(リセット)時間*2 | 5ms以下(約1.3ms) | 5ms以下(約2.3ms) | ||
| 最小セットパルス幅 | − | 15ms | ||
| 最小リセットパルス幅 | − | 15ms | ||
| 絶縁抵抗*3 | 1,000MΩ以上(DC500Vメガにて) | |||
|
耐衝撃 電圧 |
コイルと接点間 | 2,500V 10×160(μs)(FCC part68に準拠) | ||
| 同極接点間 | 1,500V 10×160(μs)(FCC part68に準拠) | |||
| 耐電圧 | コイルと接点間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
| 同極接点間 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅2.5mm(複振幅5mm) | ||
| 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅1.65mm(複振幅3.3mm) | |||
| 衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2 | ||
| 誤動作 | 300m/s2 | |||
| 耐久性 | 機械的 | 1億回(開閉ひん度36,000回/h) | ||
| 電気的 | 10万回以上 (定格負荷AC125V 0.4A 抵抗負荷、AC125V 0.2A 誘導負荷) (開閉ひん度1,800回/h) |
|||
| 50万回以上 (定格負荷DC30V 2A 抵抗負荷、DC30V 1A 誘導負荷) (開閉ひん度1,800回/h) |
||||
| 20万回以上(DC30V 3A 抵抗負荷)(開閉ひん度1,800回/h) | ||||
| 故障率 P水準(参考値*4) | DC10mV 10μA | |||
| 使用周囲温度 | −40~+70℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 5~85%RH | |||
| 質量 | 約2.7g | |||
注. 上記は初期における値です。
*1. 測定条件:DC5V 1A 電圧降下法にて。
*2.( )内の値は実力値です。
*3. 測定条件:DC500V 絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定
*4. この値は開閉ひん度120回/minにおける値で、接触抵抗の故障判定値は50Ωです。
この値は開閉ひん度、使用雰囲気によって変化することがありますので、実使用条件にてご確認の上、ご使用ください。
情報更新 : 2014/09/17