溝型コネクタタイプ(直流光) フォト・マイクロセンサ
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| EE-SX970-C1 | 溝型標準型 検出距離5mm コネクタタイプ NPN出力 |
|
| EE-SX970P-C1 | 溝型標準型 検出距離5mm コネクタタイプ PNP出力 |
|
| EE-SX971-C1 | 溝型L型 検出距離5mm コネクタタイプ NPN出力 |
|
| EE-SX971P-C1 | 溝型L型 検出距離5mm コネクタタイプ PNP出力 |
|
| EE-SX972-C1 | 溝型T型溝中心7mm 検出距離5mm コネクタタイプ NPN出力 |
|
| EE-SX972P-C1 | 溝型T型溝中心7mm 検出距離5mm コネクタタイプ PNP出力 |
|
| EE-SX974-C1 | 密着取付型 検出距離5mm コネクタタイプ NPN出力 |
|
| EE-SX974P-C1 | 密着取付型 検出距離5mm コネクタタイプ PNP出力 |
|
| EE-SX975-C1 | 溝型T型溝中心10mm 検出距離5mm コネクタタイプ NPN出力 |
|
| EE-SX975P-C1 | 溝型T型溝中心10mm 検出距離5mm コネクタタイプ PNP出力 |
|
| EE-SX976-C1 | 溝型F型 検出距離5mm コネクタタイプ NPN出力 |
|
| EE-SX976P-C1 | 溝型F型 検出距離5mm コネクタタイプ PNP出力 |
|
| EE-SX977-C1 | 溝型R型 検出距離5mm コネクタタイプ NPN出力 |
|
| EE-SX977P-C1 | 溝型R型 検出距離5mm コネクタタイプ PNP出力 |
|
| EE-1017 1M | コード付コネクタ 長さ1m |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。