使いやすさをシンプルに実現、ハイパフォーマンスを提案します。

コネクタ内蔵タイプで小型化、簡単接続を実現

コネクタを内蔵化することで、外形・占有寸法を大幅に小型化。
さらに、市販の汎用コネクタ採用で配線コストを削減します。

逆接続保護回路が内蔵されて安心

逆接続保護機能を内蔵することで、電源逆接続、出力逆接続を保護します。
組込み現場のお客さまにも安心してお使いいただけます。

入光時ON/しゃ光時ONの2出力を装備

入光時ON/しゃ光時ONの2出力を全機種に装備しているため、使用状況に応じて配線だけで出力切替えが可能です。

見やすい表示灯

多方向(最大4方向)から表示灯が確認でき、あらゆる設置場所に対応可能です。

【PAT出願中】
サーマルシャットダウン回路内蔵

NPN出力タイプのOUT2制御出力にはサーマルシャットダウン回路による出力過電流保護機能を備えています。