本体
| 形状 | 検出方式 | 接続方式 | 検出距離 | 動作モード | 表示灯
モード |
形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN出力 | PNP出力 | |||||||
| 標準型 | ![]() |
透過形
(溝型) |
コネクタ
タイプ (4極) |
5mm
(溝幅) (赤外光) |
入光時ON
しゃ光時ON 2出力装備 |
入光時点灯 | 形EE-SX970-C1 | 形EE-SX970P-C1 |
| L型 | ![]() |
形EE-SX971-C1 | 形EE-SX971P-C1 | |||||
| T型溝中心
7mm |
![]() |
形EE-SX972-C1 | 形EE-SX972P-C1 | |||||
| 密着取付型 | ![]() |
形EE-SX974-C1 | 形EE-SX974P-C1 | |||||
| T型溝中心
10mm |
![]() |
形EE-SX975-C1 | 形EE-SX975P-C1 | |||||
| F型 | ![]() |
形EE-SX976-C1 | 形EE-SX976P-C1 | |||||
| R型 | ![]() |
形EE-SX977-C1 | 形EE-SX977P-C1 | |||||
アクセサリ
| 種類 | コード長 | 形式 |
|---|---|---|
| コード付きコネクタ | 1m | 形EE-1017 1M |
| 3m | 形EE-1017 3M | |
| ロボットコード付きコネクタ | 1m | 形EE-1017-R 1M |
| 3m | 形EE-1017-R 3M |