| 種類 | 標準型 | L型 | T型
溝中心7mm |
密着取付型 | T型
溝中心10mm |
F型 | R型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPN | 形EE-SX970-C1 | 形EE-SX971-C1 | 形EE-SX972-C1 | 形EE-SX974-C1 | 形EE-SX975-C1 | 形EE-SX976-C1 | 形EE-SX977-C1 | |
| PNP | 形EE-SX970P-C1 | 形EE-SX971P-C1 | 形EE-SX972P-C1 | 形EE-SX974P-C1 | 形EE-SX975P-C1 | 形EE-SX976P-C1 | 形EE-SX977P-C1 | |
| 検出距離 | 5mm(溝幅) | |||||||
| 標準検出物体 | 2×0.8mm以上の不透明体 | |||||||
| 応差 | 0.025mm以下 *1 | |||||||
| 光源(ピーク発光波長) | 赤外発光ダイオード(940nm) | |||||||
| 表示灯 | 入光時点灯(橙色発光ダイオード) | |||||||
| 電源電圧 | DC5~24V±10% リップル(p-p)10%以下 | |||||||
| 消費電流 | 21mA以下 | |||||||
| 制御出力 | 負荷電源電圧:DC5~24V
負荷電流:50mA以下 オフ電流:0.5mA以下 残留電圧:1.0V以下(負荷電流50mA時)、0.4V以下(負荷電流5mA時) |
|||||||
| 保護回路 | 電源逆接続保護、出力逆接続保護、出力過電流保護(NPNタイプのOUT2のみ働きます) | |||||||
| 応答周波数 | 1kHz以上(平均値は3kHz) *2 | |||||||
| 使用周囲照度 | 受光面照度 蛍光灯:1,000lx以下 | |||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時:-25~+55℃ 保存時:-30~+80℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時:5~85%RH 保存時:5~95%RH(ただし、氷結、結露しないこと) | |||||||
| 振動(耐久) | 10~2,000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向 掃引時間:15分 掃引回数:10回 | |||||||
| 衝撃(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 | |||||||
| 保護構造 | IEC60529規格 IP50 | |||||||
| 接続方式 | コネクタタイプ | |||||||
| 質量(梱包状態) | 約3g | |||||||
| 材質 | ケース・カバー | ポリブチレンテレフタレート(PBT) | ||||||
| 投・受光部 | ポリカーボネート(PC) | |||||||
*1. 溝の横方向に検出物体を移動した場合の値です。
*2. 応答周波数の測定は、下図の円板を回転させた場合の値です。
接続用コネクタ
| 項目 | 品名 | コード付コネクタ | ロボットコード付コネクタ |
|---|---|---|---|
| 形式 | 形EE-1017 | 形EE-1017-R | |
| 形状 |
![]() |
||
| 接触抵抗 | 25mΩ以下(DC10mA 20mV以下にて) | ||
| 挿入力 | 20N以下 | ||
| 抜去力 | 1.5N以上 | ||
| コード長 | 1m、3m | ||
| 使用周囲温度範囲 | −10~+60℃ | ||
| 材質 | ハウジング | ナイロン | |
| コンタクト | りん青銅 | ||