オムロンの豊富な通信機器と実現する安心の接続品質
産業用イーサネットコネクタシリーズ
IoT 化が進む中、通信の主流がシリアルからイーサネットへ移行し、より高度な接続品質を求められるようになっています。
オムロンは、独自の接続技術(スマートクリック)や耐環境技術を活かし、FA 現場でも確かな接続品質を実現した産業用イーサネットコネクタシリーズをご用意しました。コントローラレベル、デバイスレベルのどちらのネットワークにも対応でき、汎用イーサネットと混在使用も可能です。PLC はじめオムロンの豊富なイーサネット対応機器とセットで使用いただくことで、高い接続品質を担保します。
規格や使用環境から選ぶ
オムロンのコネクタケーブルはEtherNet/IP™、EtherCAT®はじめ産業用イーサネットに対応。
ケーブル規格や使用環境から選べます
① ケーブル規格(イーサネットの通信速度)から選ぶ
イーサネットケーブルはイーサネットの通信速度に応じた製品を使用する必要があります。一緒に使用するPLCやセンサのイーサネットの通信速度を確認し、適切な規格(伝送特性)のコネクタケーブルを選びましょう。
【Cat6A】より高速通信に対応
RJ45コネクタケーブル
【Cat5e】
注1. オムロンでは100BASE-TX/10BASE-T を使用する場合は、カテゴリ5 以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブル、
1000BASE-T を使用する場合は、カテゴリ5e 以上のSTP ケーブル(アルミテープと編組の二重遮へい)を推奨しております。
注2. PoE(=Power over Ethernet)として使用する際は、カテゴリ5以上のケーブルをお使いください。また必ずPoE対応機器とイーサネットコネクタケーブルの両方の定格値をご確認ください。
②ケーブルの使用環境から選ぶ
制御盤内で使用する際はRJ45コネクタ、耐環境性が求められる制御盤外ではIP67の保護構造を持つM12コネクタ(丸型防水コネクタ)を選びましょう。
注.上記の試験データは弊社試験結果であり、お客様での実使用環境・条件における保証値ではありません。
参考情報として取扱いください。
特長から使い分ける
用途に応じて細かく使い分けられる、充実の品質とラインアップ
商品特長
RJ45コネクタ
小型タイプ XS6W-6PUR
・制御盤内の引き回しスペースを削減する小型のRJ45コネクタ
・PURのケーブルは、柔らかく配線自由度を向上
・ノイズ発生が想定される厳しい環境下に適した二重遮へいシールド構造
・ケーブル色は青・黄・緑の3色から選択可能
小型タイプ XS6W-6LSZH
・制御盤内の引き回しスペースを削減する小型のRJ45コネクタ
・LSZH(=Low Smoke Zero Halogen、低燃ゼロハロゲン)のケーブルは、難燃性かつ燃焼時も有毒ガスの発生を防止
・ケーブル色は青・黄・緑の3色から選択可能
注. 一重遮へいシールド構造ですが、通信・ノイズ特性が規格値を満足していることを 確認しています。
堅牢タイプ XS5W-T421-□MD-□□
・堅牢なラッチ構造のRJ45コネクタ
・ノイズ発生が想定される厳しい環境下に適した二重遮へいシールド構造
M12コネクタ
標準タイプ XS5□-T42□-□M□-□□
・IP67の保護構造。耐環境性に優れたM12コネクタ(丸型防水コネクタ)はワンタッチ(約1/8回転)でかん合可能
・ノイズ発生が想定される厳しい環境下に適した二重遮へいシールド構造
・L型コネクタ付ケーブルやパネル取り付けタイプなど豊富な品揃え
シールド強化タイプ XS5W-T421-□M□-SS
・耐環境性、ワンタッチかん合はそのまま、さらにノイズ耐性が高いシールド強化仕様。コネクタ部に銅箔テープを追加をすることで、通信特性を向上。
注.M12/RJ45コネクタケーブルもあります。詳細は 「種類/価格」をご確認ください。
RJ45組立式コネクタ XS6G-T421-1
圧着工具などの専用工具は使用せず、現場で簡単にイーサネットケーブルの組立ができます。
組立手順の詳細はカタログをご確認ください。