RJ45コネクタ

定格/性能

種類 両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)/LSZH
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)/PUR
形式 XS6W-6LSZH8SS□□□□CM-□ XS6W-6PUR8SS□□□□CM-□F
定格電流 1A(50℃にて)
定格電圧 * DC 30V
接触抵抗 20mΩ以下
絶縁抵抗 500MΩ以上
耐電圧 DC1,000V60秒(リーク電流1mA以下)
使用温度範囲 -20~+75℃ -30~+75℃
保存温度範囲 -20~+75℃ -20~+70℃
保護構造 IP20

*設置環境により電圧は変わります。

材質/処理

コネクタ

種類 両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)/LSZH
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)/PUR
形式 XS6W-6LSZH8SS□□□□CM-□ XS6W-6PUR8SS□□□□CM-□F
コネクタハウジング PC樹脂
コンタクト 銅合金/金めっき
シールド 銅合金/ニッケルめっき
固定具 ――
固定具(爪) ――
カバー(爪折れ防止構造) PA樹脂

ケーブル

種類 両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)/LSZH
両側コネクタ付ケーブル
(RJ45/RJ45)/PUR
形式 XS6W-6LSZH8SS□□□□CM-□ XS6W-6PUR8SS□□□□CM-□F
適合規格 IEC 60332-1 /UL444 IEC 61156-6、IEC11801、IEC 60332-1
カテゴリ Cat6A Cat6A
芯線 AWG26
外径 *1 φ6.3mm φ6.5mm
シース色 *2 青色、黄色、緑色 青色、黄色、緑色
シース材質 LSZH PUR
シールド構造 一重遮へい 二重遮へい

M12コネクタ(丸型防水コネクタ)、RJ45コネクタ

定格/性能

種類 M12 RJ45
(M12/RJ45コネクタケーブルタイプ含む)
M12パネル取り付け
形式 XS5H-T42□-□M0-K
XS5W-T42□-□M1-□□
XS5W-T42□-□M2-□□
XS2W-T421-□M2-SS
XS5W-T42□-□M3-□□
XS5W-T42□-□MC-□□
XS2W-T421-□MC-SS
XS5W-T42□-□MD-□□
XS5W-T42□-□ME-□□
XS6G-T421-1
XS5P-T42□-5
XS5P-T426-1
定格電流 3A 2.5A 4A
定格電圧 *1 DC 30V DC 125V
接触抵抗 40mΩ以下
絶縁抵抗 1,000MΩ以上 500MΩ以上 1,000MΩ以上
耐電圧 AC1,000V 60秒(リーク電流1mA以下) AC1,500V 60秒(リーク電流1mA以下)
使用温度範囲 -25~+70℃*2
保存温度範囲 -25~+70℃
保護構造 M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20

*1. 設置環境により電圧は変わります。
*2. 耐屈曲ロボットケーブルについては、可動時の断線を考慮し、0~+70℃の温度範囲でご使用ください。

材質/処理

コネクタ

種類 M12 RJ45
XS5H/W-T、XS2W-T XS5P-T42□-5 XS5P-T426-1 XS5W-T、XS6G
コンタクトブロック PBT樹脂 PA樹脂
コンタクト 銅合金/金めっき
固定具 亜鉛合金/ニッケルめっき ――
固定具(爪) ステンレス ――
シールド ステンレス
カバー PBT樹脂 ――
封止樹脂 ―― エポキシ樹脂 ――
Oリング ゴム ――
アース金具 ―― 銅合金/錫めっき ――
固定具カバー ―― ステンレス ――
ナット ―― 銅合金/ニッケルめっき ――

ケーブル

ケーブル種類 標準ケーブル 耐屈曲ロボットケーブル シールド強化タイプ
(標準ケーブル)
適合規格 UL CM
カテゴリ Cat5e
芯線/色 AWG22(7/0.26) : 黄・橙・白・青 AWG22(7/24/0.05):黄・橙・白・青 AWG22(7/0.26):黄・橙・白・青
外径 *1 φ6.5
シース色 *2 ライトブルー、黄色 黒
シース材質 PVC
シールド構造 二重遮へい

注. 伝送特性はCats5eに準じていますが2対のため、1000BASE-Tにはご使用できません。