定格
| 形式 | 形H7CZ-L8 | 形H7CZ-L8D1 | |
|---|---|---|---|
| 機能 | 1段プリセットカウンタ | ||
| 定格 | 電源電圧 *1 | AC100~240V 50/60Hz | AC24V 50/60Hz/DC12~24V |
| 許容電圧変動範囲 | 定格電源電圧の85~110%(DC12~24Vは90~110%) | ||
| 消費電力 | 約9.4VA(AC100~240V)、約7.2VA/4.7W(AC24V/DC12~24V) | ||
| 取りつけ方法 | 埋込み取りつけ、表面取りつけ(共用) | ||
| 外部接続方法 | 8ピンソケット | ||
| 保護構造 | IEC規格 IP66、UL508 Type4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時) | ||
| 入力信号 | カウント、リセット | ||
| カウンタ | 最高計数速度 | 30Hz(最小パルス幅16.7ms)、 10kHz(最小パルス幅0.05ms)の切替(ON/OFF比1:1) | |
| 入力モード | 加算、減算 | ||
| 出力モード | N、F、C、R、K-1、P、Q | ||
| ワンショット時間 | 0.01~99.99s | ||
| 復帰方式 | 外部リセット(最小信号幅1ms、20ms切替)、手動リセット、 自動リセット(C、R、P、Qモードの動作にしたがってかかる内部リセット) |
||
| プリスケール機能 | 有り(0.001~99.999) | ||
| 小数点設定 | 有り(下3桁) | ||
| センサ待ち時間 | 290ms以下(センサ待ち時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) | ||
| 入力方式 | 無電圧入力 短絡時インピーダンス:1kΩ以下(0Ω時流出電流約12mA)、短絡時残留電圧:3V以下、 開放時インピーダンス:100kΩ以上 |
||
| 制御出力 | AC250V/DC30V 3A 抵抗負荷(cosΦ =1) 最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値) | ||
| 表示方式 *2 | LCD; 文字高 カウント値:10mm 設定値 : 6mm |
||
| 桁数 | 6桁 −99999~999999 (−5桁~+6桁) |
||
| 停電記憶方式 | EEP-ROM(書換え回数10万回以上)データ保持性:10年以上 | ||
| 使用温度範囲 | −10~+55℃(密着取りつけ時:−10~+50℃)(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 保存温度範囲 | −25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||
| 使用周囲湿度 | 25~85% | ||
| フロントパネル | ライトグレー(5Y7/1) | ||
*1. インバータの出力を電源として使用しないでください。DC仕様のリップル含有率は20%以下。
*2. 電源ON時のみ表示します。無通電時は表示しません。
性能
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vにて)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 | |
|---|---|---|
| 耐電圧 | 充電金属部と非充電金属部間:AC2,000V 50/60Hz 1min 電源と入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min(AC24V/DC12~24Vタイプは、AC1,000V) 制御出力と電源、入力回路間:AC2,000V 50/60Hz 1min 非連続接点間:AC1,000V 50/60Hz 1min |
|
| インパルス電圧 | 電源端子間:3.0kV(AC24V/DC12~24Vは、1.0kV) 導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5kV(AC24V/DC12~24Vは、1.5kV) |
|
| 耐ノイズ | 電源端子間:±1.5kV 入力端子間:±600V ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs、立ち上がり1ns ) |
|
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作)、15kV(破壊) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 300m/s2 3軸各方向 各3回 |
| 誤動作 | 100m/s2 3軸各方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的寿命:1,000万回以上 電気的寿命:10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷、周囲温度条件:23℃) * |
|
| 質量 | 約100g(本体のみ) | |
*電気的寿命曲線をご確認ください。
電気的寿命曲線(参考値)
抵抗負荷
誘導負荷
適用規格
| 安全規格 | cULus(またはcURus):UL508/CSA C22.2 No.14 *1
EN61010-1(IEC61010-1):汚染度2/過電圧カテゴリⅡ B300 PILOT DUTY 1/4 HP AC120V、1/3 HP AC240V、3A 抵抗負荷 VDE0106/part100 |
|---|---|
| EMC | (EMI) EN61326-1 *2
放射妨害電界強度 EN55011 Group 1 classA 雑音端子電圧 EN55011 Group 1 classA (EMS) EN61326-1 *2 静電気放電イミュニティ EN61000-4-2:4kV 接触、8kV 気中 電界強度イミュニティ EN61000-4-3:10V/m AM変調(80MHz~1GHz)、10V/m パルス変調(900MHz±5MHz) 伝導性ノイズイミュニティ EN61000-4-6:10V(0.15~80MHz) バーストノイズイミュニティ EN61000-4-4:2kV 電源線、1kV I/O信号線 サージイミュニティ EN61000-4-5:1kV 線間(電源線、出力線(リレー出力))、2kV 大地間(電源線、出力線(リレー 出力)) 電圧ディップ/電断イミュニティ EN61000-4-11:0.5周期、100%(定格電圧) |
*1. 適用規格は下記のようになります。
cUL(Listing):オムロン形P2CF(-E)ソケットをお使いの場合
cUR(Recognition):上記以外のソケットをお使いの場合
*2. 工業用電磁環境(EN/IEC61326-1 第2表)
入出力機能
カウンタとしてご使用の場合 (*1)
| 入力機能 | カウント | ・計数信号を取り込みます。 ・信号は加算、減算入力が受け付け可能です。 |
|---|---|---|
| リセット | ・カウント値と出力をリセットします。*2 ・リセット入力中は、計数を受け付けません。 ・リセット中は、リセット表示が点灯します。 |
|
| 出力機能 | OUT | それぞれの設定値に達したとき指定の出力モードに応じた出力を出します。 |
*1. 入出力機能の動きについては、カタログをご覧ください。
*2. 加算モードでは“0”、減算モードでは設定値になります。
リセット信号を入力してから出力がOFFするまでの出力遅れ時間は下記のようになります。(参考値)
| リセット最小信号幅 | 出力遅れ時間 |
|---|---|
| 1ms | 0.8~1.2ms |
| 20ms | 15~25ms |