形式構成
形式基準
種類
機種構成
| 種別 | 機能 | 外部接続 | 設定 | 表示桁数 | 出力 | 電源電圧 | 形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形H7CZシリーズ | 1段プリセットカウンタ | ソケット
(8ピン) |
1段設定 | 6桁 | 接点出力(1c) | AC100~240V | 形H7CZ-L8 |
| AC24V/DC12~24V | 形H7CZ-L8D1 |
注. 形式により搭載する機能は異なります。ご注文の際は、詳細仕様をご確認ください。
オプション(別売)
軟質カバー
| 形式 |
|---|
| 形Y92A-48F1 |
硬質カバー
| 形式 |
|---|
| 形Y92A-48 |
埋込み取りつけ用アダプタ
| 形式 |
|---|
| 形Y92F-30 |
防水パッキン
| 形式 |
|---|
| 形Y92S-29 |
接続ソケット
| 形式 | 種類 | 備考 |
|---|---|---|
| 形P2CF-08 | 表面接続ソケット | |
| 形P2CF-08-E | 表面接続ソケット
(フィンガープロテクトタイプ) |
丸形端子はご使用になれません。
Y形端子などをご使用ください。 |
| 形P3G-08 | 裏面接続ソケット | 端子カバー(形Y92A-48G)と合わせて
ご使用になることにより、 フィンガープロテクトが可能です。 |
端子カバー(裏面接続ソケット 形P3G-08用)
| 形式 |
|---|
| 形Y92A-48G |
レール取りつけ用別売品
支持レール
| 形式 |
|---|
| 形PFP-100N |
| 形PFP-50N |
| 形PFP-100N2 |
エンドプレート
| 形式 |
|---|
| 形PFP-M |
スペーサ
| 形式 |
|---|
| 形PFP-S |
注. レール取りつけ用別売品をご注文の際は、10個単位でご注文ください。