(単位:mm)
本体
カウンタ本体
形H7CZ-L8/-L8D1(埋込み取りつけ/表面取りつけ)
アダプタ装着時の寸法
形H7CZ-L8/-L8D1(アダプタ・防水パッキンは別売です)
パネルカット
標準パネルカットは下図のとおりです。(DIN43700準拠)
注1. 取りつけパネルの板厚は1~5mmです。
注2. アダプタのフック側方向への取りつけ間隔は、作業性を考慮すると15mm以上(パネルカット間隔60mm以上)空けることを推奨します。
注3. 横方向の密着取りつけが可能です。埋め込み取りつけアダプタはフックのない面が横になるよう取りつけてください。ただし、フックのない方向のみ)ただし、密着取りつけ時は、耐水性が失われます。
ソケット取りつけ時の寸法
*DINレールの種類により異なります。(参考値)