基本機能

抜群の操作性

各桁upキーを踏襲し、操作が簡単。

安全/信頼

電源/入力回路を絶縁分離

カウンタ内部の電源回路と入力回路を絶縁分離しています。
非絶縁カウンタは入力0Vラインの接地禁止等、配線に制約があり配線を誤るとカウンタが故障しますが、形H7CZ なら安心です。

無償保証期間3年

3年無償保証を実現、安心してお使いいただけます。

注. 詳細は、カタログの「無償保証期間と無償保証範囲」をご覧ください。

設定値リミット機能

設定値の上限を設定できますので、誤設定などにより出力機器が想定外の動作をするのを防止できます。

出力回数カウント機能

出力がONした回数を積算カウントします(警報表示、回数モニタ可能、1000回単位)。カウンタおよび負荷の寿命予知に貢献します。

その他

防水/防塵構造(UL508 Type4X:IP66)

水がかかる場所でも安心して使えます。

注. 防水パッキン形Y92S-29使用時

キープロテクト機能の充実

7通りのパターンから選択可能。使用シーンに合わせて設定できます。