Page top

2025/03 受注終了

H8PS

カムポジショナ

H8PS

簡単設定で好評の小型カムポジショナが大きく機能アップ

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
H8PS-8A ポジショナ本体 埋込取付 制御出力8点 2D / 3D
H8PS-8AF ポジショナ本体 表面取付 制御出力8点 2D / 3D
H8PS-8AFP ポジショナ本体 表面取付 制御出力8点 PNP出力 2D / 3D
H8PS-8AP ポジショナ本体 埋込取付 制御出力8点 PNP出力 2D / 3D
H8PS-8BF ポジショナ本体 表面取付 制御出力8点 英文仕様 2D / 3D
H8PS-8BFP ポジショナ本体 表面取付 制御出力8点 PNP出力 英文仕様 2D / 3D
H8PS-16A ポジショナ本体 埋込取付 制御出力16点 2D / 3D
H8PS-16AF ポジショナ本体 表面取付 制御出力16点 2D / 3D
H8PS-16AFP ポジショナ本体 表面取付 制御出力16点 PNP出力 2D / 3D
H8PS-16AP ポジショナ本体 埋込取付 制御出力16点 PNP出力 2D / 3D
H8PS-16B ポジショナ本体 埋込取付 制御出力16点 英文表記 2D / 3D
H8PS-16BF ポジショナ本体 表面取付 制御出力16点 英文表記 2D / 3D
H8PS-16BFP ポジショナ本体 表面取付 制御出力16点 PNP出力 英文表記 2D / 3D
H8PS-16BP ポジショナ本体 埋込取付 制御出力16点 PNP出力 英文表記 2D / 3D
H8PS-32A ポジショナ本体 埋込取付 制御出力32点 2D / 3D
H8PS-32AF ポジショナ本体 表面取付 制御出力32点 2D / 3D
H8PS-32AFP ポジショナ本体 表面取付 制御出力32点 PNP出力 2D / 3D
H8PS-32AP ポジショナ本体 埋込取付 制御出力32点 PNP出力 2D / 3D
H8PS-32B ポジショナ本体 埋込取付 制御出力32点 英文表記 2D / 3D
H8PS-32BF ポジショナ本体 表面取付 制御出力32点 英文表記 2D / 3D
H8PS-32BFP ポジショナ本体 表面取付 制御出力32点 PNP出力 英文表記 2D / 3D
H8PS-32BP ポジショナ本体 埋込取付 制御出力32点 PNP出力 英文表記 2D / 3D
E69-C06B カプリング 樹脂製(標準タイプ) 軸内径Φ6(H8) 外形Φ15 2D / 3D
E69-C08B カプリング 樹脂製(標準タイプ) 軸内径Φ8(H8) 外形Φ19 2D / 3D
E69-C10B カプリング 樹脂製(標準タイプ) 軸内径Φ10(H8) 外形Φ22 2D / 3D
E69-DF5 エンコーダ用延長用コード 5m 2D / 3D
PFP-50N DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N2 DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm 2D / 3D
PFP-M エンドプレート 2D / 3D
PFP-S スペーサ 2D / 3D
Y92A-96N 防水カバー サイズ96×96mm 2D / 3D
Y92F-91 DINレール取りつけ用ベース 2D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら