RFタグ

形式 形 V750-D13P70
交信周波数 952~954MHz
メモリ容量 752ビット(94バイト)
(EPCエリア 240-bit/ユーザエリア 512-bit)
データ保持時間 10年間
データ書き換え回数 10,000回
使用周囲温度 −10~+55℃(氷結なきこと)
使用周囲湿度 90%RH以下(結露なきこと)
保存周囲温度 −10~+55℃(氷結なきこと)
保護構造 IP67(IEC 60529規格)
耐振動 10~5 00Hz、片振幅 0.75mm、加速度 100mm/s2の可変振動を
上下、左右、前後の6方向に1掃引11分間で10掃引後、交信特性に異常がないこと
耐衝撃 500mm/s2の衝撃を上下、左右、前後の6方向に各3回 計18回
印加後、交信特性に異常がないこと
外形寸法 74(W)×34(H)×4.4(D)mm
材質 樹脂:グラフトポリマー樹脂金属:銅に金メッキ(金色)
塗装 アクリルウレタン樹脂系塗料(黒色 表面および側面)
金メッキ(裏面)
取付方法 M3ねじ締め付け
質量 約15g

アンテナ

形式 形V750-HS01CA-JP 形V750-HS01LA-JP 形V750-HS01CA-JP-WP 形V750-HS01LA-JP-WP
交信周波数 952~954MHz
アンテナ利得 8.0dBi以下
アンテナ偏波 円偏波 直線偏波 円偏波 直線偏波
使用周囲温度 −15~+ 60℃(氷結なきこと)
使用周囲湿度 25~85%RH(結露なきこと)
保護構造 IP53(IEC60529規格) IP65(IEC60529規格)*
外形寸法 256(W)×256(H)×57(D) mm 256(W)×256(H)×76(D) mm
質量 約 800g 約 1,200g

*コネクタ部は防水仕様ではありません。

アンテナケーブル

形式 形V740-A01 3M 形V740-A01 10M 形V740-A01 20M
ケーブル長 3m 10m 20m
ケーブル損失 約1.5dB 約3.0dB
ケーブル種類 3D-2V(直径5.5mm) 5D-SFA(直径7.6mm)

注. 20mケーブルご使用時の交信距離は、3mおよび10mケーブル使用時の80%程度になります。

リーダライタ

形式 形V750-BA50C04-JP 形V750-BB50C04-JP
交信周波数 952~954MHz
9チャネルキャリアセンスによるチャネル選択
送信: 952.4MHz、953.6MHz 2チャネル
受信: ミラーサブキャリア方式にてシフト
送信出力 10.5~28.5dBm、
1dBm刻みで19段階切替
10.5~29.5dBm、
1dBm刻みで20段階切替
電源電圧 付属のACアダプタより供給( AC100~ 240V 50/60Hz)
消費電力 28W以下
使用周囲温度 −10~+ 50℃(氷結なきこと)
使用周囲湿度 25~85%RH(結露なきこと)
保護構造 IP50(IEC60529規格)
外形寸法 246(W)×215(H)×435(D)mm
質量 約 1,400g
対応規格 EPCglobal Class1 Generation2(ISO/IEC 18000-6 Type C)
アンテナポート 4ポート(アンテナ4台接続可)
上位通信ポート Ethernetポート、RS-232Cポート
上位通信I/ F 当社独自仕様
外部I/Oポート IN:4ポート、OUT:4ポート
無線局種別 構内無線局「登録申請」のち「開設届」が必要 構内無線局「免許申請」が必要