RFタグ
| 種類 | 形状 | サイズ | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 電池レス | ![]() |
角型 74×34×4.4mm | 金属取りつけ | 形V750-D13P70 |
アンテナ
| 種類 | 形状 | サイズ | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 標準タイプ | ![]() |
256×256×57mm | 円偏波 | 形V750-HS01CA-JP |
| 直線偏波 | 形V750-HS01LA-JP | |||
| 防水タイプ* | ![]() |
256×256×76mm | 円偏波 | 形V750-HS01CA-JP-WP |
| 直線偏波 | 形V750-HS01LA-JP-WP |
*コネクタ部は防水仕様ではありません。
アンテナケーブル
| ケーブル長 | 形状 | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|
| 3m | ![]() |
ケーブル径 5.5mm | 形V740-A01 3M |
| 10m | ケーブル径 7.6mm | 形V740-A01 10M | |
| 20m * | ケーブル径 7.6mm | 形V740-A01 20M |
*20mケーブルご使用時の交信距離は、3mおよび10mケーブル使用時の80%程度となります。
注. 最大ケーブル長20.3m。ケーブルの接続は1本までとしてください。(ケーブルを2本以上連結してのご使用はできません。)
リーダライタ
| 種類 | 形状 | サイズ | 仕様 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 高出力タイプ
LBT必要 * |
![]() |
246×215×43.5mm | FM0方式 | 形V750-BA50C04-JP |
| 高出力タイプ
LBT不要 * |
![]() |
ミラーサブ
キャリア方式 |
形V750-BB50C04-JP |
*LBT(Listen Before Talk)は、空きチャネルを探してから電波を出す(読み書きする)干渉抑制技術です。LBT不要の高出力タイプは、通信方式に干渉を避けるミラーサブキャリア方式を採用しているためLBTを不要とすることができます。