現場での使いやすさを追及した機能を多数搭載

立ち上げを容易にする多彩な調整機能

● アンテナ出力は20段階、広い範囲で交信距離の調整が可能です。
● アンテナは最大4台接続、アンテナ毎の出力設定機能により電波干渉を低減できます。
● RFタグからの信号レベルを測定、読み取り影響の検証が可能です。

※ V750-D13P70(金属取りつけ状態)の電波の反射等の影響のない環境での参考値です。
実際の周囲環境では、交信距離や交信領域が変化しますので、事前にお使いの環境で検証の上ご使用ください。

製造現場に適した高信頼性の金属対応RFタグ

電波特性の安定したアンテナ基材の採用でRFタグ毎のばらつきを低減、ICチップは接合信頼性の高いワイヤボンディングのICパッケージ品での実装により、製造現場での使用に適した高い信頼性を実現しました。

すぐに使えるブラウザインターフェース

パソコンのブラウザ機能で、各種設定、動作テストなど、すぐに簡単にお使いいただけます。

グローバルでの運用にも対応

V750シリーズとして日本向け以外に、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、中国、台湾に対応した機種も取り揃えております。製品についての詳細は別途お問い合わせください。