● アンテナ出力は20段階、広い範囲で交信距離の調整が可能です。
● アンテナは最大4台接続、アンテナ毎の出力設定機能により電波干渉を低減できます。
● RFタグからの信号レベルを測定、読み取り影響の検証が可能です。
UHF帯RFIDシステム リーダライタ 950MHz帯
電波法改正のため、新電波法対応の920MHz帯(2012年12月発売)への移行をご検討ください。
※ Web特別価格提供品
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2009/08/17
● アンテナ出力は20段階、広い範囲で交信距離の調整が可能です。
● アンテナは最大4台接続、アンテナ毎の出力設定機能により電波干渉を低減できます。
● RFタグからの信号レベルを測定、読み取り影響の検証が可能です。
※ V750-D13P70(金属取りつけ状態)の電波の反射等の影響のない環境での参考値です。
実際の周囲環境では、交信距離や交信領域が変化しますので、事前にお使いの環境で検証の上ご使用ください。
電波特性の安定したアンテナ基材の採用でRFタグ毎のばらつきを低減、ICチップは接合信頼性の高いワイヤボンディングのICパッケージ品での実装により、製造現場での使用に適した高い信頼性を実現しました。
パソコンのブラウザ機能で、各種設定、動作テストなど、すぐに簡単にお使いいただけます。
V750シリーズとして日本向け以外に、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、シンガポール、マレーシア、オーストラリア、中国、台湾に対応した機種も取り揃えております。製品についての詳細は別途お問い合わせください。
情報更新 : 2009/08/17
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2025.
All Rights Reserved.