Page top

2025/03 受注終了

H5CN

クォーツタイマ

H5CN

シリーズが充実したDIN48×48mmのクォーツタイマ

2014年4月以降の新タイプの機種は、停電記憶方式を内蔵不揮発性 メモリに変更しております。新タイプは停電記憶用のバックアップ 電池(形Y92S-20)が不要になります。

※ Web特別価格提供品

※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
H5CN-XAN 48×48mm 表面取付、埋込取付共用 時間仕様99.99s 加算積算 2D / 3D
H5CN-XANM 48×48mm 表面取付、埋込取付共用 時間仕様99.99s 加算積算 停電記憶有り 2D / 3D
H5CN-XANS 48×48mm 表面取付、埋込取付共用 時間仕様99.99s 加算積算 停電記憶有り Tr出力 2D / 3D
H5CN-XBN 48×48mm 表面取付、埋込取付共用 時間仕様999.9s 加算積算 2D / 3D
H5CN-XBNM 48×48mm 表面取付、埋込取付共用 時間仕様999.9s 加算積算 停電記憶有り 2D / 3D
H5CN-XCN 48×48mm 表面取付、埋込取付共用 時間仕様99min59s 加算積算 2D / 3D
H5CN-XCNM 48×48mm 表面取付、埋込取付共用 時間仕様99min59s 加算積算 停電記憶有り 2D / 3D
H5CN-XDN 48×48mm 表面取付、埋込取付共用 時間仕様99h59min 加算積算 2D / 3D
H5CN-XDNM 48×48mm 表面取付、埋込取付共用 時間仕様99h59min 加算積算 停電記憶有り 2D / 3D
H5CN-XZNS 48×48mm 表面取付、埋込取付共用 時間仕様9.999s 加算積算 Tr出力 2D / 3D
H5CN-YAN 48×48mm 表面取付、埋込取付共用 時間仕様99.99s 減算積算 2D / 3D
H5CN-YBN 48×48mm 表面取付、埋込取付共用 時間仕様999.9s 減算積算 2D / 3D
H5CN-YCN 48×48mm 表面取付、埋込取付共用 時間仕様99min59s 減算積算 2D / 3D
H5CN-YDN 48×48mm 表面取付、埋込取付共用 時間仕様99h59min 減算積算 2D / 3D
Y92A-48B フロントカバー 硬質タイプ 2D
Y92F-30 埋込み取りつけ用アダプタ 2D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら