定格
| タイプ | 有接点出力タイプ | 無接点出力タイプ |
|---|---|---|
| 電源電圧 *1 | AC100~240V 50/60Hz
DC12~48V (リップル含有率20%以下) |
DC12~48V(リップル含有率20%以下) |
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% | |
| 消費電力 | 約12VA/2.5W(AC240V)
約2.5W(DC48V時) |
約2.5W(DC48V時) |
| リセット、ゲート | 電源リセット *2: 最小電源開放時間0.5s
外部リセットおよびゲート(有接点・無接点入力共用): 最小リセット入力信号幅 0.02s、残留電圧2V以下 |
|
| 制御出力 | 有接点出力 1c
AC250V 3A 抵抗負荷(cosφ=1) 最小適用負荷 DC5V 10mA(P水準、 参考値) |
無接点出力(オープンコレクタ)
DC30V max.、 100mA max. |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、 氷結しないこと) | |
| 保存温度 | -25~+65℃(ただし、 氷結しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 35~85% | |
| ケース外装 | ライトグレー(マンセル5Y7/1) | |
*1. 停電記憶機能つきはAC仕様のみです。
*2. 形H5CN-X□NMは電源リセットできません。
*2. 形H5CN-X□NMは電源リセットできません。
性能
| 動作時間のばらつき | ±0.01%±0.05s(電源スタートの場合 *1) *2
±0.005%±0.03s(リセットスタートの場合) セット値に対する割合) |
|
|---|---|---|
| セット誤差 | ||
| 電圧の影響 | ||
| 温度の影響 | ||
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて)
(導電部端子と露出した非充電金属部間、 操作電源回路と制御出力回路間) |
|
| 耐電圧 | AC2,000V 50/60Hz 1min
(導電部端子と露出した非充電金属部間、 操作電源回路と制御出力回路間) |
|
| インパルス電圧 | 6kV(操作電源端子間)
6kV(導電部端子と露出した非充電金属部間) |
|
| 耐ノイズ | ノイズシミュレータによる方形波ノイズ
AC : ±2kV(操作電源端子間) DC : ±480V(操作電源端子間)、 ±500V(入力端子間) |
|
| 静電気耐力 | 8kV(誤動作) | |
| 振動 | 耐久 | 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h |
| 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min | |
| 衝撃 | 耐久 | 300m/s2 6方向 各3回 |
| 誤動作 | 100m/s2 6方向 各3回 | |
| 寿命 | 機械的 | 1,000万回以上 |
| 電気的 | 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷) | |
| 保護構造 | IP-30 | |
| 停電記憶方式 *3 | 不揮発性メモリ(書き込み回数100万回、データ保持性:10年) | |
| 質量 | 約110g | |
*1. 形H5CN-X□NMは電源リセットできませんので対象となりません。
*2. 動作時間のばらつき、セット誤差、電圧の影響、温度の影響を含めた総合誤差です
総合誤差には電源の立上がり時間、内部回路、出力回路の動作時間も含まれます。
*3. 形H5CN-X□NMのみ
電気的寿命曲線(参考値)
適用規格
| 安全規格 | UL508/CSA C22.2 No.14
EN61812-1 : 汚染度2/過電圧カテゴリⅢ CCC : GB/T 14048.5 汚染度2/過電圧カテゴリⅢ* |
|---|---|
| EMC | (EMI) EN61812-1
放射妨害電界強度EN55011 Group 1 classA 雑音端子電圧EN55011 Group 1 classA (EMS) EN61812-1 静電気放電イミュニティIEC61000-4-2 電界強度イミュニティIEC61000-4-3 バーストノイズイミュニティIEC61000-4-4 サージイミュニティIEC61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティIEC61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティIEC61000-4-11 |
*CCC取得条件について
| 推奨ヒューズ | 接点出力:021602.5(250VAC, 2.5A)Littelfuse製
トランジスタ出力:0216.100(250VAC, 100mA)Littelfuse製 |
|---|---|
| 定格動作電圧Ue
定格動作電流Ie |
接点出力:
AC-15: Ue: 250VAC, Ie: 3A DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.5A トランジスタ出力: DC-13: Ue: 30VDC, Ie: 0.1A |
| 定格絶縁電圧 | 250V |
| 定格インパルス電圧
(高度:2,000mまで) |
4kV(AC240V時) |
| 条件付短絡電流 | 1,000A |