種類

ご注文の際は、電源電圧をご指定ください。

取付方式 表面取りつけ、 埋込み取りつけ(共用)
動作方式 限時動作、 積算動作
動作モード Nモード(パワーオンディレー)
復帰方式 電源リセット *1、 外部リセット
入力信号方式 有接点 : 接点の開放・短絡による入力 無接点 : オープンコレクタトランジスタのON/OFFによる入力
制御出力 有接点1c 無接点(オープンコレクタ)
表示方式 7セグメントLED(文字高 : 10mm)、 UP点灯表示
積算方向 加算(0からセット値へ増加) 減算(セット値から0へ減少) 加算(0からセット値へ増加)
停電記憶の有無 ―― あり -
時間
仕様
9.999s(0.001s~) ―― ―― ―― 形H5CN-XZNS
99.99s(0.01s~) 形H5CN-XAN 形H5CN-XANM 形H5CN-YAN 形H5CN-XANS
999.9s(0.1s~) 形H5CN-XBN 形H5CN-XBNM 形H5CN-YBN ――
99min59s(1s~) *2 形H5CN-XCN 形H5CN-XCNM 形H5CN-YCN ――
99h59min(1min~) *2 形H5CN-XDN 形H5CN-XDNM 形H5CN-YDN ――

*1. 形H5CN-X□NMは電源リセットできません。
*2. 2桁目の数字表示は、0、1、2、3、4、5・・・5、0となります。

形式 形H5CN-XAN 形H5CN-XBN 形H5CN-XCN 形H5CN-XDN 形H5CN-XANM 形H5CN-XBNM 形H5CN-XCNM 形H5CN-XDNM
電源電圧 AC100~240V
50/60Hz
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
DC12~48V - - - -

形式 形H5CN-YAN 形H5CN-YBN 形H5CN-YCN 形H5CN-YDN 形H5CN-XZNS 形H5CN-XANS
電源電圧 AC100~240V
50/60Hz
〇 〇 〇 〇 〇 〇
DC12~48V

注. -印の商品は生産不可です。

オプション(別売)

商品名称/仕様 形式
埋込み取りつけ用アダプタ 形Y92F-30
フロントカバー 硬質カバー 形Y92A-48B
軟質カバー 形Y92A-48D