(単位:mm)

本体

タイマ本体

形H5CN
表面取りつけ/埋込み取りつけ(共用)

アダプタ取りつけ時の寸法

形Y92F-30
埋込み取りつけ用アダプタ(別売)

H5CN-X[]NM_Dim

*1. 形H5CN-X□NMタイプは、形P3GA-11裏面ソケットになります。 

*2. 形H5CN-X□NMタイプは、100.2mmになります。

取りつけ穴加工寸法

標準パネルカットは下図のとおりです。
(DIN43700準拠)

2台以上連続取りつけの場合
(2台以上を横に密着取りつけする場合)

注1. 取りつけパネルの板厚は1~5mmです。 

注2. 連続取りつけ時、横に並べる場合と、縦に並べる場合、アダプタの向きに注意してください。 

注3. カバー未使用時 N=(48n-2.5)+1, -0 硬質カバー使用時 N={48n-2.5+(n-1)×3}+1, -0

タイマ本体

形H5CN-X□NM
表面取りつけ/埋込み取りつけ(共用)

アダプタ取りつけ時の寸法

形Y92F-30 埋込み取りつけ用アダプタ(別売)

取りつけ穴加工寸法

標準パネルカットは下図のとおりです。
(DIN43700準拠)

2台以上連続取りつけの場合
(2台以上を横に密着取りつけする場合)

注1. 取りつけパネルの板厚は1~5mmです。 

注2. 連続取りつけ時、横に並べる場合と、縦に並べる場合、アダプタの向きに注意してください。 

注3. カバー未使用時 N=(48n-2.5)+1, -0 硬質カバー使用時 N={48n-2.5+(n-1)×3}+1, -0

ソケット取りつけ時の寸法

表面取りつけの場合
埋込み取りつけの場合

接続ソケット

詳細につきましては、カタログを参照ください。