定格

マットコントローラ

電源部

形式 形MC3
電源電圧 DC24V±15%
許容電圧変動範囲 電源電圧の−15~+15%
消費電力 * 3W以下

*負荷へ供給される電力は含みません。

開閉部

形式 形MC3
定格負荷 AC230V 6A/DC24V 6A(抵抗負荷)
AC230V 5A(AC15)/DC24V 2A(DC13)(誘導負荷)
最大定格電圧 AC250V DC24V
最大通電電流 6A
最大開閉容量 1,500VA

性能

マット

形式 形UM
検出方式 感圧式
作動力 300N以上
最大許容荷重 2,000N(EN ISO 13856-1の要求による)
機械的耐久性 100万回以上
材料 PVC(ポリ塩化ビニル)
使用周囲温度 -37~+66℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
保護構造 IP67
質量 1m2あたり約24.4kg

マットコントローラ

形式 形MC3
応答時間 30ms以下
安全入力 4線式セーフティマット専用
マットのシリーズ接続可能(最大接続枚数 12枚)
ただし、 外部インピーダンス 8Ω以下(M11-M21間、 M12-M22間)
安全出力 2a
補助出力 2b
絶縁抵抗 20MΩ以上 DC500Vメガ
耐電圧 出力異極間 AC1,800V 50/60Hz 1sec.
電源と出力間
耐振動 誤動作 : 10~55Hz 片振幅0.15mm
耐衝撃 誤動作 : 98m/s2
耐久性 機械的 1,000万回以上
電気的 10万回以上(定格負荷、 開閉ひん度360回/h)
使用周囲温度 0~+55℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 0~90%RH
保護構造 IP20
端子締付け強度 0.5N・m
質量 約360g