形UMは、現場を考えたシステム

コネクタ式だから簡単配線

複数のマットを使用する場合でも、コネクタ付ケーブルのため簡単に配線することができます。

配線やメンテナンスを考えたトリム

スナップ式トリムにより、ケーブルの敷設が確実で、マットの設置やメンテナンスも簡単になります。

豊富な品揃えにより、現場に対応

様々なサイズのマットをご用意しました。防護エリアに合わせたマットをお選びいただけます。

*北米向けにインチサイズのマットも品揃えしています。形式および納期については、お取引商社にお問合せください。

グローバルな安全規格に対応

セーフティマットに関する安全規格EN ISO13856-1認証取得のほか、北米のロボット規格ANSI/RIA15.06などにも適合。
セーフティコントローラ 形G9SPまたは専用コントローラ 形MC3との組み合わせでPLd/安全カテゴリ3(EN ISO13849-1)を実現。