マットコントローラ
| 安全出力 | 補助出力 | 定格電圧 | 端子台 | 形式 |
|---|---|---|---|---|
| 2a | 2b | DC24V | ねじ式端子台 | 形MC3 |
マット
| 寸法 | 黒色 | 黄色 | |
|---|---|---|---|
| A(mm) | B(mm) | 形式 | 形式 |
| 300 | 300 | 形UMM5-0300-0300 | 形UMYM5-0300-0300 |
| 400 | 400 | 形UMM5-0400-0400 | 形UMYM5-0400-0400 |
| 500 | 250 | 形UMM5-0500-0250 | 形UMYM5-0500-0250 |
| 500 | 400 | 形UMM5-0500-0400 | 形UMYM5-0500-0400 |
| 500 | 500 | 形UMM5-0500-0500 | 形UMYM5-0500-0500 |
| 500 | 1500 | 形UMM5-0500-1500 | 形UMYM5-0500-1500 |
| 600 | 400 | 形UMM5-0600-0400 | 形UMYM5-0600-0400 |
| 750 | 250 | 形UMM5-0750-0250 | 形UMYM5-0750-0250 |
| 750 | 500 | 形UMM5-0750-0500 | 形UMYM5-0750-0500 |
| 750 | 750 | 形UMM5-0750-0750 | 形UMYM5-0750-0750 |
| 750 | 1500 | 形UMM5-0750-1500 | 形UMYM5-0750-1500 |
| 1000 | 500 | 形UMM5-1000-0500 | 形UMYM5-1000-0500 |
| 1000 | 750 | 形UMM5-1000-0750 | 形UMYM5-1000-0750 |
| 1000 | 1000 | 形UMM5-1000-1000 | 形UMYM5-1000-1000 |
| 1000 | 1250 | 形UMM5-1000-1250 | 形UMYM5-1000-1250 |
| 1000 | 1500 | 形UMM5-1000-1500 | 形UMYM5-1000-1500 |
注1. ゴム製品のため、マット実寸は上記寸法より最大で±6mmの公差を生じる場合があります。
2. ベース寸法やケーブル位置については、カタログの「外形寸法/端子配置」の「マット」をご参照ください。
トリム
| 形状 | 名称 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
PVCカバー付トリム
(1.22m) |
形UMRT4 | 設置したセーフティマットの外周に
敷設します。 ベース(アルミ製)とカバー(PVC製) の2部品で構成され、内側にケーブル を敷設することができます。 |
| PVCカバー付トリム
(2.44m) |
形UMRT8 | ||
![]() |
結合トリム
(1.22m) |
形UMJS4 | 複数のセーフティマットを設置する
とき、セーフティマット間の感度を 十分に維持するために使用します。 |
| 結合トリム
(2.44m) |
形UMJS8 | ||
![]() |
アルミトリム
(2.44m) |
形UMAL | 設置したセーフティマットの外周に
敷設します。 |
![]() |
外向きコーナー | 形UMOC | PVCカバー付トリムを使用するとき、
セーフティマットの外向きのコーナー 部分に設置します。 |
![]() |
内向きコーナー | 形UMIC | PVCカバー付トリムを使用するとき、
複数のセーフティマットを組み合わ せたときにできる内向きのコーナー 部分に設置します。 |
注. PVCカバー付トリム(形UMRT4、形UMRT8)およびアルミトリム(形UMAL)には、ねじ(No.8-32×1.25インチ)、アンカーがそれぞれ12個ずつ付属されます。
アクセサリ
| 形状 | 名称 | 形式 | 備考 |
|---|---|---|---|
![]() |
中継ボックス
(6マット用) |
形UMDB-6 | 複数のセーフティマットを1台の
コントローラ形MC3に接続すると きに使用します。 |
![]() |
防水カバー | 形XS2Z-22 | 形UMDB-6の未使用コネクタ用
防水カバーとして使用します。 |
![]() |
中継コネクタ | 形UM-Y-2-1 | 2枚のセーフティマットを1台の
コントローラ形MC3に接続すると きに使用します。 |
![]() |
変換コネクタ | 形UMPMC | セーフティマットをコントローラ
形MC3に配線するため、コネクタ からバラ線に変換します。 |
![]() |
延長ケーブル(3m) | 形UMEC-03 | セーフティマットのケーブルを延
長するときまたは、形UMPMCと 形UMDB-6を接続するときに使用 します。 |
| 延長ケーブル(5m) | 形UMEC-05 | ||
| 延長ケーブル(10m) | 形UMEC-10 | ||
| 延長ケーブル(15m) | 形UMEC-15 | ||
![]() |
ケーブル付コネクタ
ソケット片側コネクタ(1m) |
形XS2F-D421-C80-F | 形UMDB-6と形MC3を接続する
ときに使用します。 |
| ケーブル付コネクタ
ソケット片側コネクタ(2m) |
形XS2F-D421-D80-F | ||
| ケーブル付コネクタ
ソケット片側コネクタ(5m) |
形XS2F-D421-G80-F | ||
| ケーブル付コネクタ
ソケット片側コネクタ(10m) |
形XS2F-D421-J80-F |
注. セーフティマットシステムの構成に必要なトリム、アクセサリについては、カタログの「設置方法」をご参照ください。