複数のマットを使用する場合でも、コネクタ付ケーブルのため簡単に配線することができます。
セーフティマット/マットコントローラ
ただし形MC3(マットコントローラ)は現行商品です。
※ Web特別価格提供品
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2017/10/10
複数のマットを使用する場合でも、コネクタ付ケーブルのため簡単に配線することができます。
スナップ式トリムにより、ケーブルの敷設が確実で、マットの設置やメンテナンスも簡単になります。
様々なサイズのマットをご用意しました。防護エリアに合わせたマットをお選びいただけます。
*北米向けにインチサイズのマットも品揃えしています。形式および納期については、お取引商社にお問合せください。
セーフティマットに関する安全規格EN ISO13856-1認証取得のほか、北米のロボット規格ANSI/RIA15.06などにも適合。
セーフティコントローラ 形G9SPまたは専用コントローラ 形MC3との組み合わせでPLd/安全カテゴリ3(EN ISO13849-1)を実現。
情報更新 : 2017/10/10
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2022.
All Rights Reserved.