Page top

2026/03 受注終了予定

E2V-X□ 形式一覧

オールメタル&長距離タイプ

オールメタル&長距離タイプ E2V-X□

アルミも鉄も長距離検出

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/24

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 78 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,380 ¥ 1,510 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,290 ¥ 1,410 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 2,250 ¥ 2,470 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 1,670 ¥ 1,830 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,550 ¥ 1,700 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,290 ¥ 1,410 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 2,250 ¥ 2,470 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12ねじ式), ケーブル付コネクタ ソケット片側コネクタ, DC用, 4極, 金めっき, L形, 配線 ①茶 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 1,670 ¥ 1,830 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 耐油強化ポリウレタンケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 9,250 ¥ 10,170 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 2m 標準在庫機種 ¥ 1,560 ¥ 1,710 カートに追加
丸型防水コネクタ(M12 スマートクリック), ケーブル付きコネクタ ソケット片側コネクタ, A-coding(DC用), 4極, 金めっき, ストレート, 配線 ①茶 ②白 ③青 ④黒, 難燃性、PVCロボットケーブル, 5m 標準在庫機種 ¥ 2,250 ¥ 2,470 カートに追加
オールメタル&長距離タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 10mm, 直流3線式, PNP, NO, コード引き出しタイプ, 2m 受注生産機種 ¥ 20,000 ¥ 22,000 カートに追加
オールメタル&長距離タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 10mm, 直流3線式, PNP, NO, コード引き出しタイプ, 5m 受注生産機種 ¥ 21,500 ¥ 23,650 カートに追加
オールメタル&長距離タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 10mm, 直流3線式, PNP, NC, コード引き出しタイプ, 2m 受注生産機種 ¥ 20,000 ¥ 22,000 カートに追加
オールメタル&長距離タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 10mm, 直流3線式, PNP, NC, コード引き出しタイプ, 5m 受注生産機種 ¥ 21,500 ¥ 23,650 カートに追加
オールメタル&長距離タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 10mm, 直流3線式, NPN, NO, コード引き出しタイプ, 2m 受注生産機種 ¥ 20,000 ¥ 22,000 カートに追加
オールメタル&長距離タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 10mm, 直流3線式, NPN, NO, コード引き出しタイプ, 5m 受注生産機種 ¥ 21,500 ¥ 23,650 カートに追加
オールメタル&長距離タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 10mm, 直流3線式, NPN, NC, コード引き出しタイプ, 2m 受注生産機種 ¥ 20,000 ¥ 22,000 カートに追加
オールメタル&長距離タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 10mm, 直流3線式, NPN, NC, コード引き出しタイプ, 5m 受注生産機種 ¥ 21,500 ¥ 23,650 カートに追加
オールメタル&長距離タイプ近接センサ, シールドタイプ, M30, 検出距離 15mm, 直流3線式, PNP, NO, コード引き出しタイプ, 2m 受注生産機種 ¥ 26,500 ¥ 29,150 カートに追加

全商品 78 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。