| サイズ | M12 | M18 | M30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形式 | 形E2V-
X2□□ |
形E2V-
X4□□ |
形E2V-
X5□□ |
形E2V-
X8□□ |
形E2V-
X10□□ |
形E2V-
X15□□ |
|
| 検出距離 | 2mm±10% | 4mm±10% | 5mm±10% | 8mm±10% | 10mm±10% | 15mm±10% | |
| 設定距離 | 0~1.6mm | 0~3.2mm | 0~4.0mm | 0~6.4mm | 0~8.0mm | 0~12.0mm | |
| 応差 | 検出距離の10%以下 | ||||||
| 検出可能物体 | 磁性金属、非磁性金属(材質により検出距離が変化します。カタログの「特性データ(参考値)」参照 | ||||||
| 標準検出物体 | 12×12×
3(アルミ)mm |
12×12×
3(アルミ)mm |
18×18×
3(アルミ)mm |
24×24×
3(アルミ)mm |
30×30×
3(アルミ)mm |
45×45×
3(アルミ)mm |
|
| 応答周波数 * | 150Hz | 40Hz | 70Hz | 40Hz | 70Hz | 30Hz | |
| 電源電圧
(使用電圧範囲) |
DC12~24V リップル(p-p)10%以下(DC10~30V) | ||||||
| 消費電力 | 450mW以下(電源電圧30V時、消費電流15mA以下) | ||||||
| 制御
出力 |
開閉容量 | オープンコレクタ出力 100mA以下 | |||||
| 残留電圧 | 2V以下(負荷電流100mA、コード長2m) | ||||||
| 表示灯 | NOタイプ:動作表示灯(黄)(点滅) 設定表示灯(黄)(点灯) NCタイプ:動作表示灯(黄)(点灯) | ||||||
| 動作モード | B1/C1タイプ:NO、B2/C2タイプ:NC
詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照 |
||||||
| 保護回路 | 電源逆接保護、出力逆接保護、負荷短絡保護、サージ吸収 | ||||||
| 周囲温度範囲 | 動作時、保存時:各−25~+70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | ||||||
| 周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし結露しないこと) | ||||||
| 温度の影響 | −25~70℃の温度範囲内で+23℃時の検出距離を基準として | ||||||
| ±10%以下 | ±15%以下 | ±10%以下 | ±15%以下 | ±10%以下 | ±15%以下 | ||
| 電圧の影響 | 定格電源電圧±15%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±1.5%以下 | ||||||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて ) 充電部一括とケース間 | ||||||
| 耐電圧 | AC1,000V 50/60Hz 1min. 充電部一括とケース間 | ||||||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | ||||||
| 衝撃(耐久) | 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 | ||||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67(コード引き出しタイプ、コネクタ中継タイプは 社内規格 耐油) | ||||||
| 接続方式 | コード引き出しタイプ(標準コード長さ2m)、コネクタタイプ、コネクタ中継タイプ(標準コード長さ300mm) | ||||||
| 質量
(梱包 状態) |
コード | 約120g | 約150g | 約200g | |||
| コネクタ | 約30g | 約45g | 約120g | ||||
| コネクタ
中継タイプ |
約50g | 約70g | 約140g | ||||
| 材質 | ケース | 黄銅 ニッケルメッキ | |||||
| 検出面 | 耐熱ABS | ||||||
| 取付ナット | 黄銅 ニッケルメッキ | ||||||
| 歯付座金 | 鉄 亜鉛メッキ | ||||||
| 付属品 | 取扱説明書 | ||||||
※応答周波数は平均値です。
測定条件は、標準検出物体を用い検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。