詳しくは共通の注意事項およびご注文に際してのご承諾事項をご覧ください。
使用上の注意
定格を超える周囲雰囲気・環境では使用しないでください。
設計時
周囲金属の影響
金属に埋め込む場合は,表1で示された値以上でご使用ください。
相互干渉
対向または並列に配置される場合は、表2に示した値以上でご使用ください。
検出距離について
・検出距離は、検出物体の大きさ、材料、厚さによって変化します。
・厚さが1mmを下回る場合、検出距離が短くなります。
・ステンレスの場合、検出できない場合があります。使用の際は目安として、「特性データ」の検出物体の影響(代表例)のグラフをご参照ください。
アルミ切削屑について
通常、アルミの切削屑が検出面に付着・堆積しても検出信号がでません。次の場合は、検出信号を出すことがありますので、ご注意ください。
また、このときは切削屑を取り除いてください。
切削屑大きさ(d)と検出面大きさ(D)
取りつけ時
ナットは過大な力で締め付けないでください。
締め付け時は必ず歯付座金を使用してください。