本体
標準距離タイプ
直流3線式/コード引き出しタイプ(標準2mコード)
| 形状 | 検出距離 | 出力 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 動作モード NO | 動作モード NC | ||||
シールド
![]() |
M12 | 2mm | PNP | 形E2V-X2B1 2M | 形E2V-X2B2 2M |
| NPN | 形E2V-X2C1 2M | 形E2V-X2C2 2M | |||
| M18 | 5mm | PNP | 形E2V-X5B1 2M | 形E2V-X5B2 2M | |
| NPN | 形E2V-X5C1 2M | 形E2V-X5C2 2M | |||
| M30 | 10mm | PNP | 形E2V-X10B1 2M | 形E2V-X10B2 2M | |
| NPN | 形E2V-X10C1 2M | 形E2V-X10C2 2M | |||
長距離タイプ
直流3線式/コード引き出しタイプ(標準2mコード)
| 形状 | 検出距離 | 出力 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 動作モード NO | 動作モード NC | ||||
シールド
![]() |
M12 | 4mm | PNP | 形E2V-X4B1 2M | 形E2V-X4B2 2M |
| NPN | 形E2V-X4C1 2M | 形E2V-X4C2 2M | |||
| M18 | 8mm | PNP | 形E2V-X8B1 2M | 形E2V-X8B2 2M | |
| NPN | 形E2V-X8C1 2M | 形E2V-X8C2 2M | |||
| M30 | 15mm | PNP | 形E2V-X15B1 2M | 形E2V-X15B2 2M | |
| NPN | 形E2V-X15C1 2M | 形E2V-X15C2 2M | |||
長距離タイプ
直流3線式/コネクタタイプ(M12)
| 形状 | 検出距離 | 出力 | 形式 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 動作モード NO | 動作モード NC | ||||
シールド
![]() |
M12 | 4mm | PNP | 形E2V-X4B1-M1 | 形E2V-X4B2-M1 |
| NPN | 形E2V-X4C1-M1 | 形E2V-X4C2-M1 | |||
| M18 | 8mm | PNP | 形E2V-X8B1-M1 | 形E2V-X8B2-M1 | |
| NPN | 形E2V-X8C1-M1 | 形E2V-X8C2-M1 | |||
| M30 | 15mm | PNP | 形E2V-X15B1-M1 | 形E2V-X15B2-M1 | |
| NPN | 形E2V-X15C1-M1 | 形E2V-X15C2-M1 | |||
長距離タイプ
直流3線式/スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)
| 形状 | 検出距離 | 出力 | 形式 | |
|---|---|---|---|---|
| 動作モード NO | ||||
シールド
![]() |
M12 | 4mm | PNP | 形E2V-X4B1-M1TJ 0.3M |
| NPN | 形E2V-X4C1-M1TJ 0.3M | |||
| M18 | 8mm | PNP | 形E2V-X8B1-M1TJ 0.3M | |
| NPN | 形E2V-X8C1-M1TJ 0.3M | |||
| M30 | 15mm | PNP | 形E2V-X15B1-M1TJ 0.3M | |
| NPN | 形E2V-X15C1-M1TJ 0.3M | |||
アクセサリ(別売)
センサI/Oコネクタ(M12、片側コネクタ)
(コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| 形状 | 種類 | コード長(m) | 形式 | 適用近接センサ形式 |
|---|---|---|---|---|
| スマートクリック
コネクタ ストレート型 ![]() |
難燃性、
ロボットコード品 |
2 | 形XS5F-D421-D80-F | 形E2V-X□B1-M1TJ
形E2V-X□C1-M1TJ |
| 5 | 形XS5F-D421-G80-F | |||
| 耐油強化(ポリウレタン)
コード品 |
2 | 形XS5F-D421-D80-P | ||
| 5 | 形XS5F-D421-G80-P |
センサI/Oコネクタ(M12、片側コネクタ)標準タイプ
(コネクタタイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。
| 形状 | コード長 | センサI/Oコネクタ形式 | 適用近接センサ形式 | |
|---|---|---|---|---|
| ストレート型 | ![]() |
2m | 形XS2F-D421-DC0-F | 形E2V-X□C1-M1
形E2V-X□B1-M1 |
| 5m | 形XS2F-D421-GC0-F | |||
| 2m | 形XS2F-D421-D80-F | 形E2V-X□C□-M1
形E2V-X□B□-M1 |
||
| 5m | 形XS2F-D421-G80-F | |||
| L型 | ![]() |
2m | 形XS2F-D422-DC0-F | 形E2V-X□C1-M1
形E2V-X□B1-M1 |
| 5m | 形XS2F-D422-GC0-F | |||
| 2m | 形XS2F-D422-D80-F | 形E2V-X□C□-M1
形E2V-X□B□-M1 |
||
| 5m | 形XS2F-D422-G80-F | |||