Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
P7TF-IS16 DC12V I/Oターミナルソケット, 入力用, 16点, NPN対応(-コモン), DC12V 2D / 3D
P7TF-IS16 DC24V I/Oターミナルソケット, 入力用, 16点, NPN対応(-コモン), DC24V 2D / 3D
P7TF-IS16 DC100/110V I/Oターミナルソケット, 入力用, 16点, NPN対応(-コモン), DC100/110V 2D / 3D
P7TF-IS16 AC100/110V I/Oターミナルソケット, 入力用, 16点, NPN対応(-コモン), AC100/110V 2D / 3D
P7TF-IS16 AC200/220V I/Oターミナルソケット, 入力用, 16点, NPN対応(-コモン), AC200/220V 2D / 3D
P7TF-OS08 DC12V I/Oターミナルソケット, 出力用, 8点, NPN対応(+コモン), DC12V 2D / 3D
P7TF-OS08 DC24V I/Oターミナルソケット, 出力用, 8点, NPN対応(+コモン), DC24V 2D / 3D
P7TF-OS16 DC12V I/Oターミナルソケット, 出力用, 16点, NPN対応(+コモン), DC12V 2D / 3D
P7TF-OS16 DC24V I/Oターミナルソケット, 出力用, 16点, NPN対応(+コモン), DC24V 2D / 3D
P7TF-OS16-1 DC12V I/Oターミナルソケット, 出力用, 16点, PNP対応(-コモン), DC12V 2D / 3D
P7TF-OS16-1 DC24V I/Oターミナルソケット, 出力用, 16点, PNP対応(-コモン), DC24V 2D / 3D
P70A 表示灯モジュール, ACリレー用 2D
P70D 表示灯モジュール, DCリレー用 2D
P7TF-05 表面接続ソケット, 5ピン, ねじ端子 2D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら