本体

I/Oターミナルソケット

ご注文の際は定格電圧をご指定ください

I/O区分 I/O点数 コネクタ側のコモン線処理 定格電圧 形式
入力用 16点 NPN対応((-)コモン) DC12V 形P7TF-IS16 DC12
DC24V 形P7TF-IS16 DC24
DC100/110V 形P7TF-IS16 DC100/110
AC100/110V 形P7TF-IS16 AC100/110
AC200/220V 形P7TF-IS16 AC200/220
出力用 NPN対応((+)コモン) DC12V 形P7TF-OS16 DC12
DC24V 形P7TF-OS16 DC24
PNP対応((-)コモン) DC12V 形P7TF-OS16-1 DC12
DC24V 形P7TF-OS16-1 DC24
8点 NPN対応((+)コモン) DC12V 形P7TF-OS08 DC12
DC24V 形P7TF-OS08 DC24

オプション(別売)

I/Oリレーターミナル用コネクタ付ケーブル

・バラ線圧着端子つきケーブル/形XW2Z-RY□C
・バラ線ケーブル/形XW2Z-RA□C
・ケーブルつきコネクタ/形XW2Z-R□C-□-□
・ケーブルつきコネクタ(1対2)/形XW2Z-RO□C-□、形XW2Z-RI□C-□
・ケーブルつきコネクタ(1対1)/形XW2Z-R□C
icon_01詳細につきましては、形XW2Z-Rをご覧ください。

短絡板

形式
形G78-04

出力用短絡モジュール

形式
形G77-S

単品ソケット

形式
形P7TF-05

表示灯モジュール(サージ吸収機能つき)

種類 適用リレー コイル電圧 形式 備考
ACリレー用 AC100(110)V 形P70A AC100/110 バリスタ方式
AC200(220)V 形P70A AC200/220
DCリレー用 DC12/24V 形P70D DC12/24 ダイオード方式

注1. リレーコイル電圧に適合するモジュールをお求めください。
 2. DC用はDC 12/24V共用でマルチ電源です。
 3. 入力電流は下記の通りです。(参考値)
  AC100/110V:1.14~1.38mA
  AC200/220V:1.40~1.71mA
  DC12/24V:4.83~5.90mA
 4. 質量 約6g

レール取りつけ用品

搭載用I/Oリレー

分類 コイル定格電圧 接点構造 ケース色 定格負荷
(抵抗負荷)
形式
入力用 DC12V 1a接点 緑透明 1A DC 24V
1A AC 110V
形G7T-1122S DC12 *
DC24V 形G7T-1122S DC24 *
DC100/110V 形G7T-1122S DC100/110 *
AC100/110V 赤透明 形G7T-1122S AC100/110 *
AC200/220V 形G7T-1122S AC200/220 *
出力用 DC12V 透明 5A DC 24V
2A AC 220V
形G7T-1112S DC12 *
DC24V 形G7T-1112S DC24 *
DC12V 1b接点 形G7T-1012S DC12
DC24V 形G7T-1012S DC24

搭載用I/O SSR

分類 入力の
定格電圧
絶縁方式 動作表示灯 ゼロクロス
機能
出力の
適用負荷
形式
入力用 DC5~24V フォト・
カプラ
有 ― ロジック供給
電流
25mA
形G3TA-IDZR02S-US DC5-24
DC4~24V 無 形G3TA-IDZR02SM-US
AC100~240V 有 形G3TA-IAZR02S-US AC100-240
出力用 DC12V フォト・
トライ
アック
有 有 2A
AC100~240V
形G3TA-OA202SZ-US DC12
DC24V 形G3TA-OA202SZ-US DC24
DC12V 無 形G3TA-OA202SL-US DC12
DC24V 形G3TA-OA202SL-US DC24
DC12V フォト・
カプラ
― 2A
DC5~48V
形G3TA-ODX02S-US DC12
DC24V 形G3TA-ODX02S-US DC24
DC12V 1A
DC48~200V
形G3TA-OD201S-US DC12
DC24V 形G3TA-OD201S-US DC24

注. 入力用、出力用はPLCとの入出力の関係を表しています。
  主に、入力用はPLCなどへの信号入力に適しており、出力用はPLCなどからの出力信号を受けた負荷開閉に適しています。
  入力用、出力用は接点の開閉性能が 異なりますので、用途に合わせてご選定ください。
*I/Oリレーターミナル(形G7TC)に標準に搭載されています。