形式 形P7TF-IS16
AC
形P7TF-IS16
DC
形P7TF-OS16
形P7TF-OS16-1
形P7TF-OS08
接触抵抗* 10mΩ以下
端子台部 許容電流 100mA 10A
耐電圧 AC1,000V/50/60Hz 1min AC2,000V/50/60Hz 1min
絶縁抵抗 100MΩ(500Vメガ) 1,000MΩ(500Vメガ)
誤動作振動 10~55Hz 複振幅1.0mm
誤動作衝撃 200m/s2
耐ノイズ ノイズレベル1.6kV パルス幅100ns~1μs
使用周囲温度 0~+55℃(ただし、 氷結および結露しないこと)
使用周囲湿度 35~85%RH
外部接続締付トルク 0.78~1.17N・m
LED表示色 赤 緑
コイルサージ吸収素子 バリスタ ダイオード(1A、 400V)
逆接続防止ダイオード ダイオード(2A、 逆耐圧40V)
質量 約360g 約400g 約350g

注. 各性能は初期における値です。
*測定条件:1A DC5V