(単位:mm)
本体
I/Oターミナルソケット
形P7TF-IS16
形P7TF-OS16
形P7TF-OS16-1
形P7TF-OS08
オプション(別売)
短絡板
形G78-04
各端子の渡り配線必要時にご活用いただけます。
最大通電電流20A。
出力用短絡モジュール
形G77-S
リレーを介さずに直接出力できます。
詳細は、データシートの外部接続例を参照ください。
入力用には使用できませんのでご注意ください。
単品ソケット(形G7Tの1a、1b、1c仕様および形G3TAに使用できます)
形P7TF-05
スリムリレーを使ったシーケンスや、I/Oリレーターミナルの1cへの展開の用途にご使用いただけます。
I/Oターミナルソケット 形P7TFの一部を1c仕様でご使用の場合、I/Oターミナルには出力用短絡モジュールを入れていただき、その出力にこのソケットと1c仕様リレーを組み合わせてご使用ください。
表示灯モジュール(サージ吸収機能つき)
形P70□
形P7TF-05の透明化粧板を外して、このモジュールを装着することでサージ吸収と動作表示灯機能つきとなります。