直流2線式(形E2EH-X□D□)

サイズ M12 M18 M30
シールド シールド
形式 形E2EH-X3D□ 形E2EH-X7D□ 形E2EH-X12D□
検出距離 3mm±10% 7mm±10% 12mm±10%
設定距離 *1 0~2.4 mm 0~5.6 mm 0~9.6 mm
応差 検出距離の15%以下
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。カタログの「特性データ」参照)
標準検出物体 鉄12×12×1mm 鉄21×21×1mm 鉄36×36×1mm
応答周波数 *2 500Hz 300Hz 100Hz
電源電圧
(使用電圧範囲)
DC12~24V リップル(p-p)10%以下
(DC10~32V)
漏れ電流 0.8mA以下
制御出力 開閉容量 3~100mA
残留電圧*3 有極性タイプ:3V以下、無極性タイプ(形E2EH-X□D□-T)は5V以下*3(負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯 D1タイプ:動作表示(赤色)、設定表示(黄色)、
D2タイプ:動作表示(黄色)
動作モード
(検出物体接近時)
D1タイプ:NO
D2タイプ:NC
詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照
保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護
周囲温度範囲 動作時:0~+100℃
保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 0~+70℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の±10%以内
+70~+100℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の±15%以内
電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内
絶緑抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造 IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K *4
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタタイプ
質量
(梱包状態)
ケーブル引き出し 約80g 約145g 約220g
コネクタ 約30g 約55g 約125g
材質 ケース、締付ナット ステンレス(SUS316L)
検出面 PBT
コード 耐熱PVC(コード引き出しタイプ)
付属品 取扱説明書

*1. D1タイプは黄色の表示灯を目安としてください。
*2. 応答周波数は平均値です。
測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*3. 残留電圧が5Vとなりますので、接続機器とのインターフェース条件を確認の上ご使用ください。(カタログ参照)
*4. 保護構造仕様 IP69Kについて
IP69Kは、ドイツ規格 DIN 40050 PART9 で定められた、高温・高圧水に対する保護規定です。
80℃の湯を、指定の形状のノズルから80~100BARの水圧で、供試体に放水します。水量は、14~16リットル/分です。
供試体とノズルの間隔は10~15cm、放水の方位は 水平方向に0、30度、60度、90度であり、各方位につき30秒ずつ供試 体を水平面上で回転させながら、実施します。

直流3線式(形E2EH-X□C□/B□)

サイズ M12 M18 M30
シールド シールド
形式 形E2EH-X3C□/B□ 形E2EH-X7C□/B□ 形E2EH-X12C□/B□
検出距離 3mm±10% 7mm±10% 12mm±10%
設定距離 0~2.4mm 0~5.6mm 0~9.6mm
応差 検出距離の15%以下
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。カタログの「特性データ」参照)
標準検出物体 鉄12×12×1mm 鉄21×21×1mm 鉄36×36×1mm
応答周波数 *1 500Hz 300Hz 100Hz
電源電圧
(使用電圧範囲)
DC12~24V リップル(p-p)10%以下
(DC10~32V)
消費電流 10mA以下
制御出力 開閉容量 最大100mA
残留電圧 2V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)
表示灯 動作表示(黄色)
動作モード
(検出物体接近時)
C1タイプ:NO
C2タイプ:NC
B1タイプ:NO
B2タイプ:NC
詳細はカタログの「入出力段回路図」のタイムチャート参照
保護回路 電源逆接保護サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接保護
周囲温度範囲 動作時:0~+100℃
保存時:-25~+70℃(ただし、氷結、結露のないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 0~+70℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の±10%以内
+70~+100℃の温度範囲における検出距離の変化は23℃の時の±15%以内
電圧の影響 定格電源電圧±15%範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±10%以内
絶緑抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回
保護構造 IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K
接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m)、コネクタタイプ
質量
(梱包状態
ケーブル引き出し 約80g 約145g 約220g
コネクタ 約30g 約55g 約125g
材質 ケース、締付ナット ステンレス(SUS316L)
検出面 PBT
コード 耐熱PVC(コード引き出しタイプ)
付属品 取扱説明書

*1. 応答周波数は平均値です。
測定条件は、標準検出物体をもちい検出体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。