本体

コード引き出しタイプ

形状 検出距離 出力形式 動作モード :NO 動作モード: NC
シールド
1866_lu_1_1
M12 3mm 直流2線式(有極性) 形E2EH-X3D1 2M 形E2EH-X3D2 2M
直流2線式(無極性 *) 形E2EH-X3D1-T 2M -
直流3線式(PNP) 形E2EH-X3B1 2M 形E2EH-X3B2 2M
直流3線式(NPN) 形E2EH-X3C1 2M 形E2EH-X3C2 2M
M18 7mm 直流2線式(有極性) 形E2EH-X7D1 2M 形E2EH-X7D2 2M
直流2線式(無極性 *) 形E2EH-X7D1-T 2M -
直流3線式(PNP) 形E2EH-X7B1 2M 形E2EH-X7B2 2M
直流3線式(NPN) 形E2EH-X7C1 2M 形E2EH-X7C2 2M
M30 12mm 直流2線式(有極性) 形E2EH-X12D1 2M 形E2EH-X12D2 2M
直流2線式(無極性 *) 形E2EH-X12D1-T 2M -
直流3線式(PNP) 形E2EH-X12B1 2M 形E2EH-X12B2 2M
直流3線式(NPN) 形E2EH-X12C1 2M 形E2EH-X12C2 2M

コネクタタイプ(M12)

形状 検出距離 出力形式 動作モード :NO 動作モード: NC
シールド
1866_lu_2_1
M12 3mm 直流2線式(有極性) 形E2EH-X3D1-M1G 形E2EH-X3D2-M1G
直流3線式(PNP) 形E2EH-X3B1-M1 形E2EH-X3B2-M1
直流3線式(NPN) 形E2EH-X3C1-M1 形E2EH-X3C2-M1
M18 7mm 直流2線式(有極性) 形E2EH-X7D1-M1G 形E2EH-X7D2-M1G
直流3線式(PNP) 形E2EH-X7B1-M1 形E2EH-X7B2-M1
直流3線式(NPN) 形E2EH-X7C1-M1 形E2EH-X7C2-M1
M30 12mm 直流2線式(有極性) 形E2EH-X12D1-M1G 形E2EH-X12D2-M1G
直流3線式(PNP) 形E2EH-X12B1-M1 形E2EH-X12B2-M1
直流3線式(NPN) 形E2EH-X12C1-M1 形E2EH-X12C2-M1

*無極性タイプは、電源のプラスとマイナスの接続を考慮しなくても問題ありません。負荷は+V側、0V側のどちらでも接続可能です。

アクセサリ(別売)

センサI/Oコネクタ(M12、片側コネクタ)

(コネクタタイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。

形状 コード長 センサI/Oコネクタ形式 適用近接センサ形式
ストレート型 1866_lu_3_1 2m 形XS2F-E421-D80-E 形E2EH-X□D□-M1G
形E2EH-X□B□-M1
形E2EH-X□C□-M1
5m 形XS2F-E421-G80-E
L型 1866_lu_3_2 2m 形XS2F-E422-D80-E
5m 形XS2F-E422-G80-E

注. DIN40050-9規格 IP69K相当、105℃まで使用可能、SUS316L使用。