Page top

D40A / G9SX-NS

小形非接触式ドアスイッチ/ 非接触式ドアスイッチコントローラ

D40A / G9SX-NS

電子式の検出方式を採用し、従来の非接触式ドアスイッチに比べ、より安定した動作を実現

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
D40A-1C2 非接触式ドアスイッチ 標準タイプ ケーブル長2m 2D / 3D
D40A-1C5 非接触式ドアスイッチ 標準タイプ ケーブル長5m 2D / 3D
D40A-1C015-F 非接触式ドアスイッチ コネクタタイプ ケーブル長0.15m 2D / 3D
G9SX-NS202-RT 非接触式ドアスイッチコントローラ オフディレー出力無し ネジ式端子台タイプ 2D / 3D
G9SX-NS202-RC 非接触式ドアスイッチコントローラ オフディレー出力無し スプリング式端子台タイプ 2D / 3D
G9SX-NSA222-T03-RT 非接触式ドアスイッチコントローラ オフディレー出力有り ネジ式端子台タイプ 2D / 3D
G9SX-NSA222-T03-RC 非接触式ドアスイッチコントローラ オフディレー出力有り スプリング式端子台タイプ 2D / 3D
G9SX-EX041-T-RC 増設ユニット 安全出力オフディレー4a接点 DC24V スプリング式端子台 2D / 3D
G9SX-EX041-T-RT 増設ユニット 安全出力オフディレー4a接点 DC24V ネジ式端子台 2D / 3D
G9SX-EX401-RC 増設ユニット 安全出力瞬時4a接点 DC24V スプリング式端子台 2D / 3D
G9SX-EX401-RT 増設ユニット 安全出力瞬時4a接点 DC24V ネジ式端子台 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら