D40A
非接触式ドアスイッチ
定格/性能
| 形式 | 形D40A-1C□ | |
|---|---|---|
| インターロックのタイプ | タイプ4(EN ISO 14119) | |
| コード化レベル | Low level coded(EN ISO 14119) | |
| 動作特性
*2 |
動作距離(OFF→ON) | 5mm以上 *1 |
| 動作距離(ON→OFF) | 15mm以下 *1 | |
| 応差 | +23℃の動作距離の20%以下(最大2.5mm) | |
| 温度の影響 | -10~+55℃の温度範囲内で+23℃時の動作距離の±20%以下 | |
| 繰り返し精度 | +23℃の動作距離の±10%以下 | |
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、 氷結および結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | |
| 絶縁抵抗(充電部一括とケース間) | 50MΩ以上(DC500Vメガ) | |
| 耐電圧(充電部一括とケース間) | AC1,000V 1分間 | |
| 汚染度 | 3 | |
| 電磁両立性 | IEC/EN60947-5-3準拠 | |
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) | |
| 耐衝撃 | 300m/s2以上 | |
| 保護構造 | IP67 | |
| 材質 | PBT樹脂 | |
| 取り付け | M4ねじ | |
| 締め付けトルク | 1N・m | |
| 電源電圧 | DC24V +10%/-15% | |
| 消費電力 | 0.6W以下 | |
| 補助出力 *3 | DC24V 10mA(PNPオープンコレクタ出力) | |
| LED表示 | アクチュエータ非検知(赤色)、 アクチュエータ検知(黄色) | |
| 接続ケーブル | 0.15m(コネクタタイプ)、2m、 5m | |
| 接続台数 | 30台(ただし、 最大配線長は100mまで) *4 | |
| 質量 | D40A-1C2:スイッチ約70g、アクチュエータ約20g
D40A-1C5:スイッチ約145g、アクチュエータ約20g D40A-1C015-F:スイッチ約35g、アクチュエータ約20g |
|
*1. スイッチとアクチュエータのターゲットマークが同じ軸上にあり、センシング面が一致している場合、近づく時にOFFからONになる距離(特性データグラフの点A)と、離れる時にONからOFFになる距離(特性データグラフの点B)です。
*2. 応答時間、および動作時間については、接続するセーフティコントローラのカタログまたはマニュアルを参照ください。
*3. アクチュエータ接近時にONとなります。補助出力の10mAで駆動可動なリレーとして、ソリッドステート・リレーG3Rシリーズがあります。
詳細仕様は、当社Webサイトでご確認ください。
*4. 詳細は、カタログの「使用上の注意」を参照ください。
特性データ
ケーブル付コネクタ
定格/性能
| 定格電流 | 4A |
|---|---|
| 定格電圧 | AC/DC250V |
| 接触抵抗( コネクタ部) | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下にて) |
| 絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) |
| 耐電圧(コネクタ部) | AC1,500V 1min(リーク電流 1mA以下) |
| 保護構造 | IP67(IEC60529) |
| 挿抜耐久 | 200回以上 |
| ケーブル保持力 | ケーブル外径:φ6mm 98N/15s |
| 使用温度範囲 | -25~+70℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH |
材質/処理
| 形式 | 形XS2F/H/W | |
|---|---|---|
| コンタクト | 材質 | リン青銅 |
| 処理 | Ni下地金メッキ0.4μm | |
| 固定具 | 材質 | 黄銅 |
| 処理 | Niメッキ | |
| コンタクトブロック | 材質 | PBT 樹脂(UL94V-0) |
| 色 | DC用:ライトグレー、AC用:ダークグレー | |
| Oリング | ゴム | |
| カバー | ソフトPBT(UL94V-0) | |
G9SX-NS
非接触式ドアスイッチコントローラ
定格
電源部
| 形式 | 形G9SX-NS202-□ | 形G9SX-NSA222-T03-□ | 形G9SX-EX-□ |
|---|---|---|---|
| 電源電圧 | DC24V | ||
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の-15%~+10% | ||
| 消費電力 * | 3W以下 | 4W以下 | 2W以下 |
*負荷へ供給される電力は含みません。
入力部
| 形式 | 形G9SX-NS202-□/形G9SX-NSA222-T03-□ |
|---|---|
| 安全入力 *1 | 動作電圧 : DC20.4V~DC26.4V、 内部インピーダンス : 約2.8kΩ *2 |
| フィードバック・リセット入力 |
*1. 形G9SX-NSA222-T03-□のみです。非接触式ドアスイッチ以外の入力を表します。
*2. 接続される入力制御機器の最小適用負荷の電流以上を確保してください。
出力部
| 形式 | 形G9SX-NS202-□/形G9SX-NSA222-T03-□ |
|---|---|
| 安全瞬時出力 *1
安全オフディレー出力 *1 |
PチャネルMOS FETトランジスタ出力
負荷電流:DC0.8A以下 *2 |
| 補助出力 | PNPトランジスタ出力
負荷電流:100mA以下 |
*1. 安全出力ON時には、出力回路診断のため以下のパルス信号を出力しています。
安全出力を制御機器(PLCなどの入力ユニット)への入力信号とする場合は、以下のパルス信号を留意した設計にしてください。
*2. 密着取付時には、下記ディレーティングが必要になります。
形G9SX-NS202-□/形G9SX-NSA222-T03-□:負荷電流0.4A以下
増設ユニット
| 形式 | 形G9SX-EX-□ |
|---|---|
| 定格負荷 | AC250V 3A/DC30V 3A(抵抗負荷) |
| 定格通電電流 | 3A |
| 接点電圧の最大値 | AC250V、 DC125V |
性能
| 形式 | 形G9SX-NS202-□ | 形G9SX-NSA222-T03-□ | 形G9SX-EX-□ | |
|---|---|---|---|---|
| 過電圧カテゴリ
(IEC/EN60664-1) |
Ⅱ | Ⅱ(ただし、リレー接点
出力部:端子13~43、 端子14~44はⅢ) |
||
| 動作時間(OFF→ON) *1 | 論理接続入力:
100ms以下 D40A接続時: 100ms以下 D40Z接続時: 200ms以下 |
安全入力:
50ms以下 *2 論理接続入力: 100ms以下 *3 D40A接続時: 100ms以下 *3 D40Z接続時: 200ms以下 *3 |
30ms以下 *4 | |
| 応答時間(ON→OFF) *1 | 論理接続入力:
15ms以下 D40A接続時: 20ms以下 *6 D40Z接続時: 45ms以下 |
安全入力:
15ms以下 論理接続入力: 15ms以下 D40A接続時: 20ms以下 *6 D40Z接続時: 45ms以下 |
10ms以下 *4 | |
| ON時残留電圧 | 3.0V以下(安全出力、補助出力) | |||
| OFF時漏れ電流 | 0.1mA以下(安全出力、補助出力) | |||
| 安全入力および論理接続入力および
非接触式ドアスイッチ入力の最大配線長 |
100m以下(外部接続インピーダンス:100Ω以下かつ10nF以下) | |||
| リセット入力時間(リセット押下時間) | 100ms以上 | |||
| オフディレー時間精度 *5 | - | ±5%以内
(設定値に対する割合) |
±5%以内
(設定値に対する割合) |
|
| 絶縁
抵抗 |
論理接続入力端子⇔
電源・他の入出力端子一括 |
20MΩ以上 DC100Vメガ | - | |
| 全端子一括⇔DINレール間 | 100MΩ以上 DC500Vメガ | |||
| 耐電圧 | 論理接続入力端子⇔
電源・他の入出力端子一括 |
AC500V 1min. | - | |
| 全端子一括⇔DINレール間 | AC1,200V 1min. | |||
| 出力異極間 | - | |||
| リレー出力以外の端子一括
⇔リレー出力端子一括 |
AC2,200V 1min. | |||
| 耐振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) | |||
| 耐衝撃 | 耐久 | 300m/s2 | ||
| 誤動作 | 100m/s2 | |||
| 耐久性 | 電気的 | - | 10万回以上(定格負荷、
開閉頻度1,800回/h) |
|
| 機械的 | - | 500万回以上
(開閉頻度7,200回/h) |
||
| 使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) | |||
| 使用周囲湿度 | 25~85%RH | |||
| 端子締めつけ強度 | 0.5N・m(形G9SX-NS□-RT:ねじ式端子台タイプのみ) | |||
| 質量 | 約125g | 約200g | 約165g | |
*1. 複数台のユニットを論理接続した場合、論理接続入力による動作時間/応答時間は、直列に論理接続された台数分がそれぞれ積算されます。
また、D40A接続時、およびD40Z接続時の動作時間/応答時間は、非接触スイッチの動作時間/応答時間を含んだ値です。
*2. 他の条件が揃った状態で、安全入力がOFF→ONしたときの動作時間をあらわします。
*3. 他の条件が揃った状態で、論理接続入力および非接触式ドアスイッチ入力がOFF→ONしたときの動作時間をあらわします。
*4. 接続されている形G9SX-NS□の動作時間/応答時間を含まない値です。
*5. 形G9SX-EX-□において、内部リレーの動作時間、復帰時間は含まない値です。
*6. 非接触式ドアスイッチ入力の24V短絡故障に対しての故障検出時間は、35ms以下となります。
ドアスイッチ以外のアプリケーションで使用する場合の安全距離は、故障検出時間35msを用いて算出してください。