D40A

形式構成

形式基準

非接触式ドアスイッチ(スイッチ/アクチュエータ)

注. 非接触式ドアスイッチコントローラ(G9SX-NS□)またはセーフティコントローラ(G9SP)と必ず組み合わせてご使用ください。
G9SX-NS□の詳細についてはカタログを、G9SPシリーズの詳細については「G9SPシリーズカタログ」(カタログ番号:SGFM-053)をご覧ください。

種類

非接触式ドアスイッチ

本体

分類 形状 補助出力 ケーブル長 形式
標準タイプ 1832_lu_1_1 半導体出力 *1 2m D40A-1C2
5m D40A-1C5
コネクタタイプ 1832_lu_1_2 0.15m
(5ピンコネクタ付)
D40A-1C015-F *2

注. 非接触式ドアスイッチコントローラ(G9SX-NS□)または、セーフティコントローラ(G9SP)と必ず組み合わせてご使用ください。
*1. PNPオープンコレクタの半導体出力
*2. コネクタタイプはKOSHA認証取得していません。

ケーブル付コネクタ

コネクタ形状 ケーブル長 形式
片側 2m XS2F-D521-DG0-A
5m XS2F-D521-GG0-A
10m XS2F-D521-JG0-A
15m XS2F-D521-KG0-A
20m XS2F-D521-LG0-A
両側 2m XS2W-D521-DG1-A
5m XS2W-D521-GG1-A
10m XS2W-D521-JG1-A
15m XS2W-D521-KG1-A
20m XS2W-D521-LG1-A

注. 詳細は、「M12/M8丸型コネクタカタログ」(カタログ番号:CDJC-011)をご覧ください。

コントローラ

非接触式ドアスイッチコントローラ G9SX-NS□

安全出力*1 補助
出力
*3
論理
接続
入力
論理
接続
出力
オフディレー
最大設定
時間 *4
定格
電圧
端子台 形式
瞬時 オフディレー
*2
2
(半導体)
0 2
(半導体)
1 1 - DC24V ねじ式端子台 G9SX-NS202-RT
スプリング式
端子台
G9SX-NS202-RC
2
(半導体)
3.0秒 ねじ式端子台 G9SX-NSA222-T03-RT
スプリング式
端子台
G9SX-NSA222-T03-RC

注. 詳細は、カタログをご覧ください。
*1. Pチャネル MOS FETトランジスタ出力
*2. オフディレー出力は、ディレー時間を0秒に設定することにより、瞬時出力としてのご使用が可能です。
*3. PNPトランジスタ出力
*4. オフディレー時間は、16段階で可変です。次の時間設定ができます。
   0/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.8/2.0/2.5/3.0秒

セーフティコントローラ G9SPシリーズ

名称 入出力点数 ユニット
バージョン
形式
安全
入力
テスト
出力
安全出力 標準
出力
セーフティ
コントローラ
10点 4点 半導体出力4点 4点 Ver.2.0 G9SP-N10S
10点 6点 半導体出力16点 ―― G9SP-N10D
20点 6点 半導体出力8点 ―― G9SP-N20S

注. 詳細は、G9SPシリーズカタログ(カタログ番号:SGFM-053)をご覧ください。

G9SX-NS

形式構成

形式基準

非接触式ドアスイッチコントローラ

種類

コントローラ

非接触式ドアスイッチコントローラ

安全出力*1 補助
出力
*3
論理
接続
入力
論理
接続
出力
オフディレー
最大設定
時間 *4
定格
電圧
端子台 形式
瞬時 オフディレー
*2
2
(半導体)
0 2
(半導体)
1 1 - DC24V ねじ式端子台 G9SX-NS202-RT
スプリング式
端子台
G9SX-NS202-RC
2
(半導体)
3.0秒 ねじ式端子台 G9SX-NSA222-T03-RT
スプリング式
端子台
G9SX-NSA222-T03-RC

*1. Pチャネル MOS FETトランジスタ出力
*2. オフディレー出力は、ディレー時間を0秒に設定することにより、瞬時出力としてのご使用が可能です。
*3. PNPトランジスタ出力
*4. オフディレー時間は、16段階で可変です。次の時間設定ができます。
   0/0.2/0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.8/2.0/2.5/3.0秒

増設ユニット

安全出力 補助出力 オフ
ディレー
時間
定格
電圧
端子台タイプ 形式
瞬時 オフ
ディレー
4a(接点) - 1(半導体)
*1
- DC24V ねじ式
端子台
G9SX-EX401-RT
スプリング式
端子台
G9SX-EX401-RC
- 4a(接点) *2 ねじ式
端子台
G9SX-EX041-T-RT
スプリング式
端子台
G9SX-EX041-T-RC

*1. PNPトランジスタ出力
*2. オフディレー時間は、接続しているコントローラ 形G9SX-NSA222-T03-□において設定されているオフディレー時間と同期します。

アクセサリ

端子台

形状 * 仕様 適用ユニット 形式 備考
1832_lu_7_1 ねじ式端子台
(3ピン)
形G9SX-NSA Y9S-03T1B-02A ねじ式端子台(黒) 2個
誤挿入防止コードマーク 6個
のセット
ねじ式端子台
(4ピン)
形G9SX-NS
形G9SX-EX-□
Y9S-04T1B-02A ねじ式端子台(黒) 2個
誤挿入防止コードマーク 6個
のセット
1832_lu_7_2 スプリング式
端子台(3ピン)
形G9SX-NSA Y9S-03C1B-02A スプリング式端子台(黒) 2個
誤挿入防止コードマーク 6個
のセット
スプリング式
端子台(4ピン)
形G9SX-NS
形G9SX-EX-□
Y9S-04C1B-02A スプリング式端子台(黒) 2個
誤挿入防止コードマーク 6個
のセット

注. 形G9SX本体には、標準で端子台が装着されています。交換用などで必要な場合にご発注ください。
*イラストは3ピンの場合です。