(単位:mm)
非接触式ドアスイッチ(スイッチ/アクチュエータ)
形D40A-1C2
形D40A-1C5
形D40A-1C015-F
非接触式ドアスイッチコントローラ
形G9SX-NS202-□
* 平均寸法です。
注1. 上図は、-RCタイプの図となっています。
2. -RCタイプの場合となります。
非接触式ドアスイッチコントローラ
形G9SX-NSA222-T03-□
* 平均寸法です。
注1. 上図は、-RCタイプの図となっています。
2. -RCタイプの場合となります。
増設ユニット
形G9SX-EX401-□
増設ユニットオフディレータイプ
形G9SX-EX041-T-□
* 平均寸法です。
注1. 上図は、-RCタイプの図となっています。
2. -RCタイプの場合となります。
アクセサリー(別売)
ケーブル付コネクタ
ソケット片側コネクタ(5極タイプ)
形XS2F-D521-DG0-A (L=2m)
形XS2F-D521-GG0-A (L=5m)
形XS2F-D521-JG0-A (L=10m)
形XS2F-D521-KG0-A (L=15m)
形XS2F-D521-LG0-A (L=20m)
形XS2W-D521-DG1-A (L=2m)
形XS2W-D521-GG1-A (L=5m)
形XS2W-D521-JG1-A (L=10m)
形XS2W-D521-KG1-A (L=15m)
形XS2W-D521-LG1-A (L=20m)