本体

直流2線式/コード引き出しタイプ

形状 検出距離 出力形式 動作モード 形式
シールド
1760_lu_1_1
M8 1.5mm 直流2線式
(有極性)
NO 形E2FM-X1R5D1 2M *1 *3
M12 2mm 形E2FM-X2D1 2M *2
M18 5mm 形E2FM-X5D1 2M *2
M30 10mm 形E2FM-X10D1 2M *2

注. 動作モードNCタイプもご用意しております。別途お問い合わせください。
*1. フッ素樹脂コーティングタイプも準備しています。形式は形E2FM-QX□D1となります。ただしケーブル材質は塩化ビニルであり、別途保護が必要です。
*2. 2025年3月末に受注終了しました。
*3. 2026年3月末に受注終了予定です。

直流3線式/コード引き出しタイプ

形状 検出距離 形式
出力形式 NPN NO 出力形式 PNP NO
シールド
1760_lu_1_1
M8 1.5mm 形E2FM-X1R5C1 2M *2 形E2FM-X1R5B1 2M *2
M12 2mm 形E2FM-X2C1 2M *1 形E2FM-X2B1 2M *1
M18 5mm 形E2FM-X5C1 2M *1 形E2FM-X5B1 2M *1
M30 10mm 形E2FM-X10C1 2M *1 形E2FM-X10B1 2M *1

注. 動作モードNCタイプもご用意しております。別途お問い合わせください。
*1. 2025年3月末に受注終了しました。
*2. 2026年3月末に受注終了予定です。

直流2線式/スマートクリックコネクタ中継タイプ(M12)

形状 検出距離 出力形式 動作モード 形式
シールド
1760_lu_4_1
M8 1.5mm 有極性①-④ピン配置 NO 形E2FM-X1R5D1-M1TGJ 0.3M *2
M12 2mm 有極性①-④ピン配置 形E2FM-X2D1-M1TGJ 0.3M *1
無極性③-④ピン配置 形E2FM-X2D1-M1TGJ-T 0.3M *1
M18 5mm 有極性①-④ピン配置 形E2FM-X5D1-M1TGJ 0.3M *1
無極性③-④ピン配置 形E2FM-X5D1-M1TGJ-T 0.3M *1
M30 10mm 有極性①-④ピン配置 形E2FM-X10D1-M1TGJ 0.3M *1
無極性③-④ピン配置 形E2FM-X10D1-M1TGJ-T 0.3M *1

*1. 2025年3月末に受注終了しました。
*2. 2026年3月末に受注終了予定です。

直流3線式/コネクタタイプ(M12)

形状 検出距離 形式
出力形式 NPN NO 出力形式 PNP NO
シールド
1760_lu_5_1
M8 1.5mm 形E2FM-X1R5C1-M1 *3 形E2FM-X1R5B1-M1 *1 *3
M12 2mm 形E2FM-X2C1-M1 *2 形E2FM-X2B1-M1 *2
M18 5mm 形E2FM-X5C1-M1 *2 形E2FM-X5B1-M1 *2
M30 10mm 形E2FM-X10C1-M1 *2 形E2FM-X10B1-M1 *2

*1. フッ素樹脂コーティングタイプも準備しています。形式は形E2FM-QX□B1-M1となります。ただしケーブル材質は塩化ビニルであり、別途保護が必要です。
*2. 2025年3月末に受注終了しました。
*3. 2026年3月末に受注終了予定です。

アクセサリ(別売)

センサI/Oコネクタ(M12、片側コネクタ)

(コネクタタイプ・コネクタ中継タイプ 必須)センサに付属しておりませんので必ずご注文ください。

形状 コード長 センサI/Oコネクタ形式 適用近接センサ形式
ストレート型 1760_lu_6_1 2m 形XS2F-D421-DC0-F 形E2FM-X□C1-M1
形E2FM-X□B1-M1
5m 形XS2F-D421-GC0-F
L型 1760_lu_6_2 2m 形XS2F-D422-DC0-F
5m 形XS2F-D422-GC0-F
スマートクリック
コネクタ
ストレート型
1760_lu_6_7 2m 形XS5F-D421-D80-F 形E2FM-X□D1-M1TGJ
形E2FM-X□D1-M1TGJ-T
5m 形XS5F-D421-G80-F

注1. 詳細は、「形XS2」「形XS5」をご覧ください。