直流2線式(形E2FM-X□D□)

外形 M8 M12 M18 M30 M12 M18 M30
シールド シールド
形式 形E2FM-
 X1R5D1-□
形E2FM-X2D1-□ 形E2FM-X5D1-□ 形E2FM-
 X10D1-□
形E2FM-X2D1-
 M1TGJ-T
形E2FM-X5D1-
 M1TGJ-T
形E2FM-X10D1-
 M1TGJ-T
検出距離 1.5mm±10% 2mm±10% 5mm±10% 10mm±10% 2mm±10% 5mm±10% 10mm±10%
設定距離 0~1.05mm 0~1.4mm 0~3.5mm 0~7mm 0~1.4mm 0~3.5mm 0~7mm
応差 検出距離の15%以下
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照)
標準検出物体 鉄8×8×1mm 鉄12×12×1mm 鉄30×30×1mm 鉄54×54×1mm 鉄12×12×1mm 鉄30×30×1mm 鉄54×54×1mm
応答周波数 *1 200Hz 100Hz 100Hz 50Hz 100Hz 100Hz 50Hz
電源電圧(使用電圧範囲) DC12~24V リップル(p-p) 10%以下(DC10~30V)
漏れ電流 0.8mA以下
出力形式 有極 無極
制御出力 開閉容量 3~100mA
残留電圧 3V以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時) 5V以下(負荷電流100mA以下、コード長2m時)
表示灯 動作表示(赤色LED)、設定動作表示(緑色LED)
動作モード(検出物体接近時) NO(ノーマリーオープン) *2
保護回路 サージ吸収、負荷短絡保護
周囲温度範囲 動作時、 保存時:各-25~+70℃(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、 保存時:各35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 -25~+70℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(+23℃時の検出距離を基準)
電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±1%以内(定格電源電圧時の検出距離を基準)
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2
X、Y、Z
各方向 10回
1,000m/s2 X、Y、Z 各方向 10回
保護構造 IEC60529規格 IP67
接続方式 無印:コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
-M1GJ-□タイプ:コネクタ中継タイプ(標準コード長300mm)
質量
※梱包状態
コード引き出し
タイプ 2m
約105g 約190g 約215g 約295g - - -
コネクタ中継
タイプ
約65g 約85g 約110g 約190g 約85g 約110g 約190g
材質 ケース ステンレス(SUS303)
検出面
(厚み)
ステンレス(SUS303)
(0.4mm) (0.8mm) (0.8mm)
締付ナット ステンレス(SUS303)
コード PVC(難燃形)
歯付座金 鉄 亜鉛メッキ
付属 取扱説明書

*1. 直流開閉部の応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2. NC(ノーマリークローズ)タイプもご用意しております。別途お問い合わせください。

直線3線式(形E2FM-X□C□、形E2FM-X□B□)

外形 M8 M12 M18 M30
シールド シールド
形式 形E2FM-X1R5□ 形E2FM-X2□ 形E2FM-X5□ 形E2FM-X10□
検出距離 1.5mm±10% 2mm±10% 5mm±10% 10mm±10%
設定距離 0~1.05mm 0~1.4mm 0~3.5mm 0~7mm
応差 検出距離の15%以下
検出可能物体 磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。データシートの「特性データ」参照)
標準検出物体 鉄8×8×1mm 鉄12×12×1mm 鉄30×30×1mm 鉄54×54×1mm
応答周波数 *1 200Hz 100Hz 100Hz 50Hz
電源電圧(使用電圧範囲) DC12~24V リップル(p-p) 10%以下(DC10~30V)
消費電流 10mA以下
制御出力 開閉容量 200mA以下
残留電圧 2V以下(負荷電流200mA以下、コード長2m時)
表示灯 動作表示(黄色LED)
動作モード(検出物体接近時) C1タイプ:NPNオープンコレクタ NO(ノーマリーオープン) *2
B1タイプ:PNPオープンコレクタ NO(ノーマリーオープン) *2
保護回路 電源逆接保護、サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接保護(形E2FM-X1R5B1-M1は除く)
周囲温度範囲 動作時、 保存時:-25~+70℃(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、 保存時:35~95%RH(ただし、結露しないこと)
温度の影響 -25~+70℃の温度範囲内での検出距離の変化が±20%以内(+23℃時の検出距離を基準)
電圧の影響 定格電源電圧±15%の範囲内で検出距離の変化が±1%以内(定格電源電圧時の検出距離を基準)
絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間
耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間
振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z
各方向 10回
1,000m/s2 X、Y、Z 各方向 10回
保護構造 IEC60529規格 IP67
接続方式 無印:コード引き出しタイプ(標準コード長2m)
-M1タイプ:コネクタタイプ
質量
※梱包状態
コード引き出し
タイプ 2m
- 約170g 約190g 約275g
コネクタ中継
タイプ
約45g 約55g 約75g 約160g
材質 ケース ステンレス(SUS303)
検出面 ステンレス(SUS303)
(厚み) (0.4mm) (0.8mm)
締付ナット ステンレス(SUS303)
歯付座金 鉄 亜鉛メッキ
材質 取扱説明書

*1. 直流開閉部の応答周波数は平均値です。測定条件は、標準検出物体をもちい検出物体の間隔は標準検出物体の2倍とし、設定距離は検出距離の1/2とします。
*2. NC(ノーマリークローズ)タイプもご用意しております。別途お問い合わせください。